Parametrizzazione delle funzioni di uscita segnale
Le uscite segnale digitali possono essere destinate a differenti funzioni.
Se viene rilevato un errore, rimane attivo lo stato delle uscite segnale corrispondente alla funzione segnale assegnata.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
oAssicurarsi che il cablaggio sia conforme alle impostazioni di fabbrica e a qualsiasi successiva parametrizzazione. oAvviare il sistema solo se non vi sono persone o ostacoli all'interno della zona operativa. oAll'atto della messa in servizio, di aggiornamenti o di altre modifiche dell'azionamento, eseguire controlli accurati per tutti gli stati di funzionamento e i casi di errore. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Nella seguente tabella sono riportate le impostazioni di fabbrica delle uscite segnale digitali:
Segnale |
Funzione di uscita segnale |
---|---|
DQ0 |
No Fault |
DQ1 |
Active |
DQ2 |
Freely Available |
La seguente tabella presenta una panoramica delle possibili funzioni delle uscite segnale.
Funzione di uscita segnale |
Descrizione al capitolo |
---|---|
Freely Available |
|
No Fault |
Visualizzazione dello stato di funzionamento tramite ingressi segnale |
Active |
Visualizzazione dello stato di funzionamento tramite ingressi segnale |
In Position Deviation Window |
|
In Velocity Deviation Window |
|
Velocity Below Threshold |
|
Current Below Threshold |
|
Halt Acknowledge |
|
Motor Standstill |
|
Selected Error |
|
Drive Referenced (ref_ok) |
|
Selected Warning |
|
Motor Moves Positive |
|
Motor Moves Negative |
Mediante i seguenti parametri è possibile parametrizzare le uscite segnale digitali:
Nome parametro Menu HMI Nome HMI |
Descrizione |
Unità Valore minimo Impostazioni di fabbrica Valore massimo |
Tipo di dati R/W Persistente Expert |
Indirizzo parametro con bus di campo |
---|---|---|---|---|
(ConF) → (i-o-) ( do0) |
Funzione uscita DQ0. 1 / Freely Available / (nonE): liberamente disponibile 2 / No Fault / (nFLt): segnala gli stati di funzionamento Ready To Switch On, Switched On e Operation Enabled 3 / Active / (Acti): segnala lo stato di funzionamento Operation Enabled 5 / In Position Deviation Window / (in-P): distanza d'inseguimento all'interno della finestra 6 / In Velocity Deviation Window / (in-V): scostamento di velocità all'interno della finestra 7 / Velocity Below Threshold / (Vthr): velocità motore al di sotto del valore soglia 8 / Current Below Threshold / (ithr): corrente del motore al di sotto del valore soglia 9 / Halt Acknowledge / (hALt): conferma Halt 13 / Motor Standstill / (MStd): motore fermo 14 / Selected Error / (SErr): è presente un errore delle classi 1 … 4 15 / Valid Reference (ref_ok) / (rEFo): punto zero valido (rif_ok) 16 / Selected Warning / (SWrn): è presente un errore della classe 0 22 / Motor Moves Positive / (MPoS): movimento motore in direzione positiva 23 / Motor Moves Negative / (MnEG): movimento motore in direzione negativa Tipo: decimale senza segno - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 L'impostazione può essere modificata soltanto se lo stadio finale è disattivato. Le impostazioni modificate diventano effettive dopo il successo ciclo di spegnimento e riaccensione. |
- - - - |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1810 IDN P-0-3007.0.9 |
(ConF) → (i-o-) ( do1) |
Funzione uscita DQ1. 1 / Freely Available / (nonE): liberamente disponibile 2 / No Fault / (nFLt): segnala gli stati di funzionamento Ready To Switch On, Switched On e Operation Enabled 3 / Active / (Acti): segnala lo stato di funzionamento Operation Enabled 5 / In Position Deviation Window / (in-P): distanza d'inseguimento all'interno della finestra 6 / In Velocity Deviation Window / (in-V): scostamento di velocità all'interno della finestra 7 / Velocity Below Threshold / (Vthr): velocità motore al di sotto del valore soglia 8 / Current Below Threshold / (ithr): corrente del motore al di sotto del valore soglia 9 / Halt Acknowledge / (hALt): conferma Halt 13 / Motor Standstill / (MStd): motore fermo 14 / Selected Error / (SErr): è presente un errore delle classi 1 … 4 15 / Valid Reference (ref_ok) / (rEFo): punto zero valido (rif_ok) 16 / Selected Warning / (SWrn): è presente un errore della classe 0 22 / Motor Moves Positive / (MPoS): movimento motore in direzione positiva 23 / Motor Moves Negative / (MnEG): movimento motore in direzione negativa Tipo: decimale senza segno - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 L'impostazione può essere modificata soltanto se lo stadio finale è disattivato. Le impostazioni modificate diventano effettive dopo il successo ciclo di spegnimento e riaccensione. |
- - - - |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1812 IDN P-0-3007.0.10 |
(ConF) → (i-o-) ( do2) |
Funzione uscita DQ2. 1 / Freely Available / (nonE): liberamente disponibile 2 / No Fault / (nFLt): segnala gli stati di funzionamento Ready To Switch On, Switched On e Operation Enabled 3 / Active / (Acti): segnala lo stato di funzionamento Operation Enabled 5 / In Position Deviation Window / (in-P): distanza d'inseguimento all'interno della finestra 6 / In Velocity Deviation Window / (in-V): scostamento di velocità all'interno della finestra 7 / Velocity Below Threshold / (Vthr): velocità motore al di sotto del valore soglia 8 / Current Below Threshold / (ithr): corrente del motore al di sotto del valore soglia 9 / Halt Acknowledge / (hALt): conferma Halt 13 / Motor Standstill / (MStd): motore fermo 14 / Selected Error / (SErr): è presente un errore delle classi 1 … 4 15 / Valid Reference (ref_ok) / (rEFo): punto zero valido (rif_ok) 16 / Selected Warning / (SWrn): è presente un errore della classe 0 22 / Motor Moves Positive / (MPoS): movimento motore in direzione positiva 23 / Motor Moves Negative / (MnEG): movimento motore in direzione negativa Tipo: decimale senza segno - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 L'impostazione può essere modificata soltanto se lo stadio finale è disattivato. Le impostazioni modificate diventano effettive dopo il successo ciclo di spegnimento e riaccensione. |
- - - - |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1814 IDN P-0-3007.0.11 |