Connessione dell'alimentazione stadio finale (CN1)
Questo prodotto presenta una corrente di dispersione > 3,5 mA. Con l'interruzione del collegamento a terra, toccando la scatola può passare una pericolosa corrente da contatto.
|
MESSA A TERRA INADEGUATA |
oUtilizzare un conduttore di protezione con una sezione minima di 10 mm2 (AWG 6) o due conduttori di protezione di sezione pari a quella dei conduttori di alimentazione dei morsetti di potenza. oAssicurare il rispetto di tutte le norme vigenti riguardanti la messa a terra dell'intero sistema di azionamento. oCollegare a terra il sistema di azionamento prima di applicare tensione. oNon utilizzare i tubi portacavi come conduttori di protezione, ma un conduttore di protezione all'interno del tubo. oNon utilizzare le schermature dei cavi come conduttore di protezione. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
PROTEZIONE INSUFFICIENTE CONTRO LA SOVRACORRENTE |
oUtilizzare i fusibili esterni prescritti nel capitolo "Dati tecnici". oNon collegare il prodotto a una rete, la cui corrente nominale di cortocircuito (SCCR) superi il valore ammesso indicato nel capitolo "Dati tecnici". |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
|
TENSIONE DI RETE ERRATA |
Prima di inserire e di configurare il prodotto assicurarsi che esso sia omologato per la tensione di rete. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
I prodotti dono realizzati specificamente per il comparto industriale e possono funzionare solo con connessione fissa.
Prima di collegare l'apparecchio verificare le forme di rete ammesse, vedere il capitolo Dati dello stadio finale: osservazioni generali.
Schermatura: |
- |
Twisted-pair: |
- |
PELV: |
- |
Struttura dei cavi: |
La sezione dei conduttori deve essere tale da garantire in caso di guasto l'intervento del fusibile sull'allacciamento di rete. |
Lunghezza massima del cavo: |
- |
Caratteristiche dei morsettiCN1
Caratteristiche |
Unità |
Valore |
|
---|---|---|---|
LXM32•U45, LXM32•U60, LXM32•U90, LXM32•D12, LXM32•D18, LXM32•D30 |
LXM32•D72 |
||
Sezione delle connessioni |
mm2 (AWG) |
0,75 ... 5,3 (18 ... 10) |
0,75 ... 10 (18 ... 8) |
Coppia di serraggio delle viti serrafilo |
Nm (lb.in) |
0,68 (6,0) |
1,81 (16,0) |
Lunghezza spellatura |
mm (in) |
6 ... 7 (0,24 ... 0,28) |
8 ... 9 (0,31 ... 0,35) |
I morsetti sono ammessi per cavetti e conduttori fissi. Se possibile utilizzare capicorda.
Condizioni preliminari per il collegamento dell'alimentazione stadio finale
Osservare le seguenti avvertenze:
oGli apparecchi trifase possono essere collegati e azionati esclusivamente in reti trifase.
oPredisporre fusibili di rete a monte.
oSe si impiega un filtro di rete esterno è necessario schermare e mettere a terra su entrambi i lati il cavo della rete tra il filtro di rete esterno e l'apparecchio se tale cavo è più lungo di 200 mm (7,87 in).
oNel capitolo Condizioni per UL 508C e CSA si trovano informazioni su una struttura corrispondnete a UL.
Alimentazione stadio finale per apparecchio monofase
La figura mostra una panoramica generale del cablaggio dell'alimentazione stadio finale per un apparecchio monofase. La figura mostra anche i componenti disponibili come accessori, vale a dire il filtro di rete esterno e l'induttanza di rete.
Panoramica generale dell'alimentazione stadio finale per apparecchio monofase
1 Induttanza di rete (accessorio)
2 filtro di rete esterno (accessorio)
3 Azionamento
Schema di collegamento alimentazione stadio finale per apparecchio monofase.
oVerificare l'architettura di rete. Le architetture di rete ammesse sono riportate nel capitolo .Dati dello stadio finale: osservazioni generali.
oCollegare il cavo della rete. Osservare la coppia di serraggio delle viti serrafilo prescritta.
oAccertarsi che il bloccaggio dei connettori sulla carcassa sia inserito.
Alimentazione stadio finale per apparecchio trifase
La figura mostra una panoramica generale del cablaggio dell'alimentazione stadio finale per un apparecchio monofase. La figura mostra anche i componenti disponibili come accessori, vale a dire il filtro di rete esterno e l'induttanza di rete.
Schema di collegamento, alimentazione stadio finale per apparecchio trifase
1 Induttanza di rete (accessorio)
2 filtro di rete esterno (accessorio)
3 Azionamento
Schema di collegamento per alimentazione stadio finale per apparecchio trifase
oVerificare l'architettura di rete. Le architetture di rete ammesse sono riportate nel capitolo .Dati dello stadio finale: osservazioni generali.
oCollegare il cavo della rete. Osservare la coppia di serraggio delle viti serrafilo prescritta.
oAccertarsi che il bloccaggio dei connettori sulla carcassa sia inserito.