Parametrizzazione

Panoramica

L'immagine seguente mostra una panoramica generale dei parametri impostabili.

G-SE-0057001.1.gif-high.gif

 

 

Velocità

Sono disponibili due velocità parametrizzabili.

oImpostare i valori desiderati mediante i parametri JOGv_slow e JOGv_fast.

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unità

Valore minimo

Impostazioni di fabbrica

Valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

JOGv_slow

(oP) → (JoG-)

(JGLo)

Velocità per movimento lento.

Il valore viene limitato internamente all'impostazione del parametro RAMP_v_max.

Tipo: decimale senza segno - 4 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

Le impostazioni modificate diventano effettive immediatamente.

usr_v

1

60

2147483647

UINT32

R/W

per.

-

Modbus 10504

IDN P-0-3041.0.4

JOGv_fast

(oP) → (JoG-)

(JGhi)

Velocità per movimento rapido.

Il valore viene limitato internamente all'impostazione del parametro RAMP_v_max.

Tipo: decimale senza segno - 4 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

Le impostazioni modificate diventano effettive immediatamente.

usr_v

1

180

2147483647

UINT32

R/W

per.

-

Modbus 10506

IDN P-0-3041.0.5

Selezione del metodo

Con il parametro JOGmethod è possibile impostare il metodo.

oImpostare il metodo desiderato con il parametro JOGmethod.

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unità

Valore minimo

Impostazioni di fabbrica

Valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

JOGmethod

Selezione del metodo per Jog.

0 / Continuous Movement / (coMo): Jog con movimento continuo

1 / Step Movement / (StMo): Jog con movimento progressivo

Tipo: decimale senza segno - 2 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

Le impostazioni modificate diventano effettive immediatamente.

-

0

1

1

UINT16

R/W

-

-

Modbus 10502

IDN P-0-3041.0.3

Impostazione dello movimento progressivo

Il numero parametrizzabile di unità utente e l'intervallo di tempo per il quale il motore dovrà arrestarsi possono essere impostati mediante i parametri JOGstep e JOGtime.

oImpostare i valori desiderati mediante i parametri JOGstep e JOGtime.

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unità

Valore minimo

Impostazioni di fabbrica

Valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

JOGstep

Percorso per movimento progressivo.

Tipo: decimale con segno - 4 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

Le impostazioni modificate diventano effettive al successivo movimento del motore.

usr_p

1

20

2147483647

INT32

R/W

per.

-

Modbus 10510

IDN P-0-3041.0.7

JOGtime

Tempo d'attesa per movimento progressivo.

Tipo: decimale senza segno - 2 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

Le impostazioni modificate diventano effettive al successivo movimento del motore.

ms

1

500

32767

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 10512

IDN P-0-3041.0.8

Modifica del profilo di movimento per la velocità

La parametrizzazione del profilo di movimento per la velocità può essere modificata.