Panoramica

Descrizione

Nel modo operativo Profile Torque viene eseguito un movimento con la coppia target desiderata.

È possibile impostare la coppia di destinazione tramite una corrente di riferimento nell’interfaccia PTI.

Senza un adeguato valore limite, in questo modo operativo il motore può inaspettatamente raggiungere una velocità molto elevata.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

ALTA VELOCITÀ INASPETTATA

Accertarsi che sia stata parametrizzata una limitazione di velocità adatta al motore.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Avvio del modo operativo

Il modo operativo viene avviato tramite il controller Sercos. Per ulteriori informazioni, consultare la guida utente del controller Sercos.

Messaggi di stato

Il bus di campo e le uscite segnale permettono di ottenere informazioni sullo stato di funzionamento e sul movimento corrente.

La seguente tabella mostra una panoramica generale delle uscite segnale.

Uscita segnale

Funzione di uscita segnale

DQ0

"No Fault"

indica gli stati di funzionamento 4 Ready To Switch On, 5 Switched On e 6 Operation Enabled

DQ1

"Attivo"

indica lo stato di funzionamento 6 Operation Enabled

DQ2

"Freely Available"

Vedere il capitolo Impostazione delle uscite segnale mediante parametri

L'impostazione di fabbrica delle uscite segnale può essere modificata, vedere il capitolo Ingressi e uscite digitali.

Fine del modo operativo

Il modo operativo viene terminato in caso di arresto del motore e al verificarsi delle seguenti condizioni:

oInterruzione tramite "Halt" o "Quick Stop"

oInterruzione in seguito a un errore