ReadAnalogInput_ATV

Descrizione funzionale

Questo blocco funzione legge il valore di un ingresso analogico.

Libreria e spazio dei nomi

Nome della libreria: GMC Independent Altivar

Spazio dei nomi: GIATV

Rappresentazione grafica

G-SE-0047266.1.gif-high.gif

 

 

Ingressi

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

Enable

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

L'ingresso Enable avvia o termina l'esecuzione di un blocco funzione.

oFALSE: l'esecuzione del blocco funzione è terminata. Le uscite Valid, Busy e Error vengono impostate a FALSE.

oTRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione. Il blocco funzione continua ad essere eseguito per tutto il tempo in cui l'ingresso Enable è impostato a TRUE.

InputNumber

UINT

Valore predefinito: 1

ATV320:

Campo di valori: 1...3

o1: AI1

o2: AI2

o3: AI3

ATV340/ATV6••/ATV9••:

Campo di valori: 1...5

o1: AI1

o2: AI2

o3: AI3

o4: AI4 (con scheda di espansione)

o5: AI5 (con scheda di espansione)

Uscite

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

Valid

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

oFALSE: l'esecuzione non è stata avviata o è stato rilevato un errore. I valori sulle uscite non sono validi.

oTRUE: l'esecuzione è stata completata senza errori rilevati. I valori sulle uscite sono validi e possono essere elaborati.

Busy

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

oFALSE: il blocco funzione non è in fase di esecuzione.

oTRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione.

Error

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

oFALSE: esecuzione del blocco funzione in corso, nessun errore rilevato.

oTRUE: è stato rilevato un errore nell'esecuzione del blocco funzione.

ErrorID

WORD

Restituisce il valore di un codice diagnostico. Consultare i codici di diagnostica della libreria. Se il valore è 0 e se l'uscita Error di questo blocco funzione è impostato a TRUE, il codice diagnostico può essere letto con l'uscita AxisErrorID del blocco funzione MC_ReadAxisError.

Value

INT

Valore predefinito: 0

Corrisponde alla tensione di ingresso in mV o alla corrente di ingresso in incrementi da 0,001 mA sull'ingresso analogico selezionato.

Ingressi/uscite

Ingresso/uscita

Tipo di dati

Descrizione

Input

Input_Ref

Input È un tipo di dati speciale per gli ingressi analogici e digitali (se disponibile). Il tipo di dati corrisponde al riferimento all'asse dalla configurazione del dispositivo (istanza) a cui appartengono gli ingressi (come per Axis). Nel caso di blocchi funzione forniti per leggere ingressi digitali e analogici, Input sostituisce l'ingresso Axis.

Ulteriori informazioni

Ingressi e uscite