Questo blocco funzione riconosce un messaggio di errore. La memoria errori viene azzerata in modo che sia disponibile per futuri messaggi di errore. Se lo stadio di potenza è stato disabilitato dalla risposta di errore automatica, può essere riabilitato a condizione che la causa dell'errore rilevato sia stata rettificata quando viene confermato il messaggio di errore.
NOTA: Se non vi sono errori dell'azionamento attivi, il blocco funzione stesso imposterà ErrorId = 109 (stato dispositivo non valido).
Nome della libreria: GMC Independent PLCopen MC
Spazio dei nomi: GIPLC
Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. Un fronte di salita dell'ingresso Execute avvia il blocco funzione. Il blocco funzione continua a essere eseguito e l'uscita Busy è impostata a TRUE. Un fronte di salita sull'ingresso Execute viene ignorato durante l'esecuzione del blocco funzione. oFALSE: se Enable è impostato a FALSE, le uscite Done, Error o CommandAborted vengono impostate a TRUE per un ciclo. oTRUE: se Enable è impostato a FALSE, le uscite Done, Error o CommandAborted rimangono impostate a TRUE. |
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Done |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. oFALSE: l'esecuzione non è stata avviata o è stato rilevato un errore. oTRUE: esecuzione terminata senza errori rilevati. |
Busy |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. oFALSE: il blocco funzione non è in fase di esecuzione. oTRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione. |
Error |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. oFALSE: esecuzione del blocco funzione in corso, nessun errore rilevato. oTRUE: è stato rilevato un errore nell'esecuzione del blocco funzione. |
ErrorID |
WORD |
Restituisce il valore di un codice diagnostico. Consultare i codici di diagnostica della libreria. Se il valore è 0 e se l'uscita Error di questo blocco funzione è impostato a TRUE, il codice diagnostico può essere letto con l'uscita AxisErrorID del blocco funzione MC_ReadAxisError. |
Ingresso/uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
|
---|---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
Riferimento all'asse (istanza) per cui deve essere eseguito il blocco funzione (corrisponde al nome dell'asse). Il nome dell'asse deve essere definito nella struttura EcoStruxure Machine Expert Dispositivi. |
Se è stato attivato questo blocco funzione, l'uso simultaneo del blocco funzione Control_ATVdella libreria provoca un comportamento anomalo.
|
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA |
oNon attivare il blocco funzione Control_ATV quando questo blocco è attivo. oDisattivare questo blocco funzione o consentire la fine dell'esecuzione del blocco funzione prima di attivare il blocco funzione Control_ATV. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |