MC_AbortTrigger

Descrizione funzionale

Questo blocco funzione termina una cattura di posizione.

Libreria e spazio dei nomi

Nome della libreria:GMC Independent PLCopen MC

Spazio dei nomi: GIPLC

Rappresentazione grafica

G-SE-0047238.1.gif-high.gif

 

 

Ingressi

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

Execute

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

Un fronte di salita dell'ingresso Execute avvia il blocco funzione. Il blocco funzione continua a essere eseguito e l'uscita Busy è impostata a TRUE.

Un fronte di salita sull'ingresso Execute viene ignorato durante l'esecuzione del blocco funzione.

Uscite

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

Done

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

oFALSE: l'esecuzione non è stata avviata o è stato rilevato un errore.

oTRUE: esecuzione terminata senza errori rilevati.

Busy

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

oFALSE: il blocco funzione non è in fase di esecuzione.

oTRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione.

Error

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

oFALSE: esecuzione del blocco funzione in corso, nessun errore rilevato.

oTRUE: è stato rilevato un errore nell'esecuzione del blocco funzione.

ErrorID

WORD

Restituisce il valore di un codice diagnostico. Consultare i codici di diagnostica della libreria. Se il valore è 0 e se l'uscita Error di questo blocco funzione è impostato a TRUE, il codice diagnostico può essere letto con l'uscita AxisErrorID del blocco funzione MC_ReadAxisError.

Ingressi/uscite

Ingresso/uscita

Tipo di dati

Elementi

Tipo di dati

Descrizione

Axis

Axis_Ref

Riferimento all'asse (istanza) per cui deve essere eseguito il blocco funzione (corrisponde al nome dell'asse). Il nome dell'asse deve essere definito nella struttura EcoStruxure Machine Expert Dispositivi.

TriggerInput

MC_Trigger_Ref

TouchProbeNumber

UINT

Seleziona l'unità di cattura dell'azionamento.

TriggerEdge

ET_TriggerEdge

Fronte di attivazione della cattura di posizione.

o0 / RisingEdge: Fronte di salita.

o1 / FallingEdge: Fronte di discesa.

o2 / BothEdges: Entrambi i fronti di salita e discesa.

Vedere anche Tipo dati specifico del produttoreET_TriggerEdge.

Ulteriori informazioni

Cattura della posizione tramite ingresso del segnale