Comprensione dei risultati di calcolo elettrico
Il termine calcolo elettrico in questo manuale si riferisce ai calcoli del bus CC e dell'alimentazione degli azionamenti. Questi calcoli sono eseguiti per gli azionamenti di più assi.
Famiglie di azionamenti differenti consentono architetture elettriche diverse. Per informazioni, consultare i manuali hardware degli azionamenti in uso.
L'editor Circuiti di alimentazione di Motion Sizer calcola determinate caratteristiche elettriche della macchina descritta.
NOTA: I risultati dei calcoli sono forniti solo per l'hardware selezionato in Motion Sizer e si applicano solo ai requisiti dell'applicazione modellati in Motion Sizer. I calcoli presuppongono un funzionamento ciclico, ripetitivo dei profili di movimento dati per ogni asse. A seguito di questa premessa, Motion Sizer può calcolare solo i risultati per circuiti di alimentazione dove gli azionamenti hanno profili di movimento con lo stesso tempo di ciclo. In caso di tempi di ciclo diversi, viene generato il messaggio MS2002.
Per calcolare gli effetti della frenatura a recupero su un bus CC condiviso, occorre prendere in considerazione la relazione temporale tra profili di movimento. Per impostazione predefinita, Motion Sizer presume che i diagrammi di movimento inizino e finiscano nello stesso momento. È possibile spostare diagrammi di movimento reciprocamente tra loro impostando il parametro Offset X nelle proprietà di un diagramma cam.
Questo capitolo fornisce un'introduzione alla terminologia usata in Motion Sizer per i calcoli elettrici.
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:
oDefinizione dei termini relativi ai calcoli per il bus CC
oDefinizione dei termini relativi ai calcoli per l'alimentazione