Descrizione della scheda madre del Rack iPC Performance
La scheda madre del Rack iPC Performance è la scheda avanzata Intel® C216 utilizzata per applicazioni industriali di livello server che richiedono elevate capacità di calcolo. La scheda madre è dotata di processore Intel® 4-Core Xeon® E3. L'elevata affidabilità e prestazioni eccezionali fanno del Rack iPC la piattaforma ideale per le applicazioni di rete industriali.
La scheda madre del Rack iPCPerformance presenta le seguenti caratteristiche:
oArchitettura PCIe: il chipset Intel® C216 PCH supporta 2 slot PCIe x16 (Gen III x8 link), 2 slot PCIe x4.
oFunzionalità I/O alte prestazioni: 4 GB LAN tramite bus PCIe, 3 slot PCI 32-bit/ 33 MHz PCI, 4 porte USB 3.0,10 USB 2.0. (2 connettori USB 2.0 tipo A), 2 connettori SATA III e 4 connettori SATA II.
oFormato ATX standard con caratteristiche industriali: lunga durata di vita del prodotto, funzionamento affidabile in un campo di temperatura esteso, funzioni timer del watchdog, ecc.
oReinserzione automatica dopo interruzione dell'alimentazione: queste schede madri industriali consentono all'utente di impostare il sistema in modo che si reinserisca automaticamente dopo un'interruzione dell'alimentazione. Vedere le impostazioni dettagliate della modalità "AT".
oActive Management Technology 8.0: la soluzione hardware e firmware di base gestita dall'unità di alimentazione ausiliaria del sistema per il monitoraggio remoto.
oSistemi di rete: Intel AMT(iAMT) memorizza le informazioni hardware e software nella memoria non volatile. La gestione integrata fornisce funzionalità di gestione fuori banda, che consentono il rilevamento remoto e permettono al KVM di riparare i sistemi dopo il rilevamento di errori del sistema operativo o dopo un crash del sistema. Funzionalità di allarme e di registrazione degli eventi consentono di individuare i problemi e di ridurre i tempi di inattività, bloccando in modo proattivo le minacce esterne, isolando i client infetti prima che influenzino la rete e inviando notifiche operative all'utente quando vengono rimossi gli agenti software critici. Per l'abilitazione di iAMT, vedere la configurazione AMT. Schneider Electric fornisce uno strumento software, System Monitor, che permette di abilitare la funzione iAMT. Vedere System Monitor.
oInterfaccia unità disco rigido SATA: sei connettori SATA onboard:
Due connettori SATA III con velocità di trasmissione dati fino a 600 MB/s e
Quattro connettori SATA III con velocità di trasmissione dati fino a 300 MB/s
con il supporto della tecnologia AHCI (Host Controller Interface) di Schneider Electric.
oChipset di sistema: Intel® C216
RAM: fino a 32 GB in quattro slot DIMM a 240 pin che supportano SDRAM dual-channel DDR3 ECC o non-ECC 1066/1333/1600.
Il chipset Intel® C216 offre:
oSlot PCIe: 2 slot di espansione PCIe x16 (x8 link) e 2 slot di espansione PCIe x4
oBus PCI: 3 slot PCI, 32 bit, 33 MHz conformi a PCI 2.2
oPorta parallela migliorata: configurata a LPT1 o disattivata. Il cavo per connettore femmina DB-25 standard è un accessorio opzionale. LPT1 supporta EPP/SPP/ECP.
oPorta seriale: due porte seriali. (COM1 si trova sul pannello di I/O posteriore, COM2 si trova sul connettore della scheda)
oTastiera e connettore del mouse PS/2: sulla staffa di montaggio si trovano 2 connettori mini-DIN a 6-pin che facilitano il collegamento con la tastiera e con il mouse PS/2.
oPorta USB: supporta fino a porte 4 USB 3.0 con velocità di trasmissione fino a 5 Gbps e 10 porte USB 2.0 con velocità di trasmissione fino a 480 Mbps/s.
oLPC: 1 connettore LPC per il supporto di moduli LPC Schneider Electric, come il modulo TPM.
oGPIO: Rack iPC Performance supporta l'interfaccia GPIO a 8-bit dai super I/O per applicazioni di controllo a scopo generale.
oProcessore grafico Integrated Intel HD
oMemoria del display: 1 GB max. di memoria condivisa se sono installati 2 GB o più di memoria di sistema
oDVI-D: risoluzione 1920 x 1200 con frequenza di aggiornamento di 60 Hz (solo per la versione QG2)
oCRT: risoluzione 2048 x 1536 con frequenza di aggiornamento di 75 Hz
oSupporta due/quattro porte Ethernet a 10/100/1000 Mbps/s tramite bus PCIe con velocità di trasmissione dati di MB/s.
oInterfaccia: 10/100/1000 Mbps/s
oController: LAN1: Intel 82579LM; LAN2/3/4: Intel 82574 L (LAN 3/4 sono solo per G4 SKU).
oTimer del watchdog: permette di generare il reset del sistema o NC. Il timer del watchdog è programmabile, con ogni unità pari a 1 secondo o 1 minuto (255 livelli).
La figura mostra il layout della scheda e le posizioni dei ponticelli:
La seguente tabella descrive i ponticelli e i connettori del Rack iPCPerformance e la loro funzione:
|
Designazione |
Funzione |
|---|---|
|
JCMOS1 |
Azzeramento CMOS |
|
JME1 |
Ponticello per disattivazione Intel ME per aggiornamento ME/BIOS |
|
JWDT1 |
Reset del watchdog |
|
JGREEN1 |
Modalità Deep sleep Sx |
|
JUSB_1,JUSB_2 |
Commutatore di alimentazione porta USB and KBMS tra +5 VSB e +5 V |
|
CPUFAN_SEL1, SYSFAN_SEL1 |
FAN PWM(1-2)/selezione modalità DC(2-3) |
|
PSON1 |
AT(1-2) / ATX(2-3) |
La seguente tabella descrive i connettori del Rack iPC Performance e la rispettiva funzione:
|
Designazione |
Funzione |
|---|---|
|
ATX24P_P1 |
Connettore di alimentazione principale ATX a 24 pin (per il sistema) |
|
ATX8P_P1 |
Connettore di alimentazione del processore (per il sistema) |
|
SATA0...1 |
SATA III (6 Gb/s) |
|
SATA2...5 |
SATA II (3 Gb/s) |
|
USB 12 |
Porta USB 3.0 1, 2 |
|
USB 34 |
Porta USB 3.0 3, 4 (basetta terminali) |
|
USB 56 |
USB 2.0 porta 5, 6 |
|
USB78, USB910, USB1112 |
Porta USB 2.0 7,8,9,10,11,12 (basetta terminali) |
|
USB13, USB14 |
Porta USB 2.0 13, 14 (USB tipo A) |
|
PCIE2, PCIE7 |
Slot PCIE x4 |
|
PCIE5, PCIE6 |
Slot PCIe x16 (x8 link) |
|
DIMMA0,DIMMA1,DIMMB0,DIMMB1 |
Slot DDR3 |
|
CPUFAN1 |
Connettore ventola CPU |
|
SYSFAN1,SYSFAN2,SYSFAN 3,SYSFAN4 |
Connettore ventola di sistema |
|
LAN1_USB12,LAN2_USB56 |
Connettori sovrapposto LAN1 / USB 3.0 porta 1, 2 e LAN2 / USB 2.0 porta 5, 6 |
|
LAN34 |
Connettore sovrapposto LAN 3, 4 |
|
VGA_COM1 |
Connettore VGA+COM |
|
KBMS1 |
Connettore per tastiera e mouse PS/2 |
|
KBMS2 |
Connettore per tastiera e mouse esterni (6 pin) |
|
SPI1 |
Connettore femmina SPI |
|
SPI_CN1 |
Basetta terminali Flash Card SPI |
|
LANLED1,LANLED2 |
Connettore di estensione LED LAN |
|
SMBUS1 |
Bus SM da PCH |
|
SNMP1 |
Bus SM da IC monitor HW |
|
GPIO1 |
Basetta terminali GPIO |
|
FPAUD1 |
Basetta terminali audio pannello frontale |
|
LPT1 |
Porta parallela |
|
COM2 |
Porta seriale: RS-232 |
|
JFP1 |
Basetta terminali pannello frontale |
|
LPC1 |
Connettore a piedinatura ribassata per moduli TPM LPC Schneider Electric |
|
LANLED1 |
Connettore di estensione LAN1/2 LED |
|
LANLED2 |
Connettore di estensione LAN3/4 LED |
|
VOLT1 |
Display tensione |
|
PMBUS1 |
Connettore PMBUS per la comunicazione con l'alimentazione |
La seguente figura mostra il diagramma a blocchi della scheda madre del Performance: