Quando si accede al BIOS durante l'avvio, viene visualizzato il menu Main di BIOS Setup del Rack iPC:
Questa schermata, come tutte le schermate BIOS, è suddivisa in tre riquadri:
oSinistra
Questo riquadro visualizza le opzioni disponibili sullo schermo.
oDestra in alto
Questo riquadro fornisce una descrizione dell'opzione selezionata dall'utente.
oDestra in basso
Questo riquadro indica come spostarsi alle altre schermate e i riporta comandi di modifica schermo.
Questa tabella mostra le opzioni del menu Main impostabili dall'utente:
Impostazioni BIOS |
Descrizione |
---|---|
Conformità |
Optimized: UEFI 2.3; PI 1.2 Universal: UEFI 2.3; PI 1.2 Performance: UEFI 2.3 |
Project Version |
Optimized: Schneider W582XK04 Universal: Schneider W582XJ05 Performance: Schneider S782XF05 |
Total Memory |
Optimized: 2048 MB (DDR3) Universal: 4096 MB (DDR3) Performance: 4096 MB (DDR3) |
System Time |
Questa è l'impostazione dell'ora corrente. L'ora deve essere impostata nel formato HH:MM:SS. Quando l'unità viene spenta la data viene mantenuta dalla batteria (batteria CMOS). |
System Date: |
Questa è l'impostazione della data corrente. La data deve essere impostata nel formato MM/GG/AA. Quando l'unità viene spenta la data viene mantenuta dalla batteria (batteria CMOS). |
NOTA: Le opzioni grigiate su tutte le schermate BIOS non possono essere configurate. Le opzioni visualizzate in blu possono essere configurate dall'utente.