Configurazione del confronto su un tipo Main 

Finestra di configurazione

Passo

Azione

1

In Dispositivi, fare doppio clic su Funzioni incorporate > HSC.

2

Impostare la modalità a Main nel menu a discesa HSC0• > Tipo > Valore.

3

Abilitare le Soglie selezionando il valore One-shot, Modulo-loop o Free-large nel menu a discesa Parametri > Modalità > Valore.

4

Abilitare Soglia 0 e Sogliad 1 nei relativi menu a discesa Valore.

5

Specificare i valori di soglia.

Seguire queste regole per configurare i valori di soglia:

oPer la modalità One-shot:

0 < Valore soglia 0 < Valore soglia 1 < (Preimpostazione - 1)

oPer la modalità Modulo-Loop:

0 < Valore soglia 0 < Valore soglia 1 < (Modulo - 1)

oPer la modalità Free-large:

0 < Valore soglia 0 < Valore soglia 1

I valori di soglia non sono limitati dal valore Preimpostato per la modalità Free-large.

6

Facoltativamente, fornire una condizione per l'evento.

7

Facoltativamente, configurare il comportamento delle Uscite riflesse:

oReflex Output 0:

Conteggio avanti – L'uscita riflessa x è TRUE quando il valore < TH0 (reimpostata quando il valore = TH0).

Conteggio indietro – L'uscita riflessa x è TRUE quando il valore ≤ TH0 (reimpostata quando il valore = TH0).

oReflex Output 0:

Conteggio avanti – L'uscita riflessa x è TRUE quando TH0 ≤ valore < TH1 (impostata quando il valore = TH0 e reimpostata quando il valore = TH1).

Conteggio indietro – L'uscita riflessa x è TRUE quando TH0 < valore ≤ TH1 (impostata quando il valore = TH1 e reimpostata quando il valore = TH0).

oReflex Output 0:

Conteggio avanti – L'uscita riflessa x è TRUE quando il valore ≥TH1 (impostata quando il valore = TH1).

Conteggio indietro – L'uscita riflessa x è TRUE quando il valore > TH1 (reimpostata quando il valore = TH1).

oReflex Output 1:

Conteggio avanti – L'uscita riflessa x è TRUE quando il valore < TH0 (reimpostata quando il valore = TH0).

Conteggio indietro – L'uscita riflessa x è TRUE quando il valore ≤ TH0 (reimpostata quando il valore = TH0).

oReflex Output 1:

Conteggio avanti – L'uscita riflessa x è TRUE quando TH0 ≤ valore < TH1 (impostata quando il valore = TH0 e reimpostata quando il valore = TH1).

Conteggio indietro – L'uscita riflessa x è TRUE quando TH0 < valore ≤ TH1 (impostata quando il valore = TH1 e reimpostata quando il valore = TH0).

oReflex Output 1:

Conteggio avanti – L'uscita riflessa x è TRUE quando il valore ≥TH1 (impostata quando il valore = TH1).

Conteggio indietro – L'uscita riflessa x è TRUE quando il valore > TH1 (reimpostata quando il valore = TH1).