Panoramica dei dispositivi

Panoramica

Il HMISCU dispone di una gamma di funzioni potenti. Questa HMI del controller può essere impiegata con numerose applicazioni.

La configurazione e la programmazione del software viene realizzata con SoMachine ed è descritta nella SoMachine Guida alla programmazione.

Gamma HMISCU

Codice prodotto

Ingresso digitale

Uscita digitale

Ingresso analogico

Uscita analogica

Dimensioni dello schermo

HMISCU6A5

14 ingressi standard

e 2 ingressi veloci (HSC)

8 uscite standard

e 2 uscite veloci (PTO)(1)

No

No

8,9 cm (3,5 pollici)

HMISCU8A5

14,48 cm (5,7 pollici)

HMISAC

No

HMISCU6B5

6 ingressi standard

e 2 ingressi veloci (HSC)

6 uscite standard

e 2 uscite veloci (PTO)(1)

2 ingressi analogici (SAR ADC 12 bit più il segno) e

2 ingressi analogici (16 bit) per la temperatura

2 uscite analogiche

(12 bit)

8,9 cm (3,5 pollici)

HMISCU8B5

14,48 cm (5,7 pollici)

HMISBC

No

HMIS65

No

8,9 cm (3,5 pollici)

HMIS85

No

14,48 cm (5,7 pollici)

1 Le uscite veloci possono essere utilizzate come uscite standard o come uscite veloci per le funzioni Pulse Train Output (PTO, uscita a treno di impulsi), Pulse Width Modulation (PWM, modulazione ad ampiezza di impulsi) o come uscite riflesse per il contatore ad alta velocità (HSC).

Il HMISAC e HMISBC sono moduli posteriori di sostituzione. Il HMIS65 e HMIS85 sono moduli di sostituzione schermata. La tabella mostra le equivalenze:

Modulo posteriore di sostituzione

Schermi di sostituzione

Modulo completo equivalente

HMISAC

+

HMIS65 (3,5 inch)

=

HMISCU6A5

HMISAC

+

HMIS85 (5,7 inch)

=

HMISCU8A5

HMISBC

+

HMIS65 (3,5 inch)

=

HMISCU6B5

HMISBC

+

HMIS85 (5,7 inch)

=

HMISCU8B5

Serie modulo di visualizzazione/cavo di separazione del modulo posteriore

Codice prodotto

Lunghezza del cavo

HMIZSURDP

3 m (9,84 ft.)

HMIZSURDP5

5 m (16,40 ft.)

HMIZSURDP10

10 m (32,81 ft.)

NOTA: Il diametro esterno del cavo è di 8 mm (0,13 in.). Per assemblare questo prodotto, occorre uno spazio aggiuntivo di 20 mm (0,78 in.) per poter piegare il cavo all'estremità di gomma.

Funzionalità chiave

Linguaggi di programmazione

Il HMISCU è supportato e programmato con il SoMachine, che supporta i seguenti linguaggi di programmazione IEC61131-3:

oIL: Instruction List

oST: Structured Text

oFBD: Diagramma blocchi funzione

oSFC: Sequential Function Chart

oLD: Ladder Diagram

SoMachine può anche essere utilizzato per programmare il controller HMISCU con il linguaggio CFC (Continuous Function Chart).

Alimentazione

L'alimentazione del HMISCU è 24 Vdc.

Orologio in tempo reale

Il HMISCU dispone di un sistema con orologio in tempo reale (RTC).

Memoria

I/O integrati

Sono disponibili i seguenti tipi di I/O integrati, a seconda del codice prodotto del controller:

oIngresso normale

oIngresso veloce (HSC)

oUscita normale

oUscita veloce (PTO/PWM)

oIngresso analogico

oIngresso di temperatura

oUscita analogica

NOTA: Il generatore di frequenza (FG) non è supportato.

Funzioni di comunicazione integrate

Sul pannello posteriore sono disponibili 4 tipi di porte di comunicazione:

oPorta Ethernet

oPorta USB

oPorta collegamento seriale

oPorta CANopen

Per maggiori dettagli, vedere il capitolo Porte di comunicazione .