Installazione e rimozione del modulo posteriore su una guida DIN
Questa sezione descrive come per installare e rimuovere il modulo posteriore su una guida DIN.
NOTA: L'unità HMISCU deve sempre avere il modulo di visualizzazione e il modulo controller collegati affinché un'applicazione possa funzionare correttamente.
Se il modulo posteriore viene acceso senza essere direttamente collegato (o collegato con un cavo di separazione) al modulo di visualizzazione, la logica PLC passa alla modalità STOP con gli I/O in modalità di posizionamento di sicurezza.
|
RISCHIO DI ESPLOSIONE |
oNon collegare né scollegare componenti quando il circuito è sotto tensione. oRischio potenziale di scariche elettrostatiche: pulire la parte anteriore del terminale con un panno umido prima di accendere l'apparecchio. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Installazione del modulo posteriore su una guida DIN
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Fissare la guida DIN alle superfici del pannello servendosi delle apposite viti. |
2 |
Fissare il cavo di separazione del modulo di visualizzazione/posteriore al modulo posteriore. ![]()
1 Cavo di separazione del modulo di visualizzazione/posteriore 2 Modulo posteriore NOTA: Per assemblare questo prodotto, occorre uno spazio aggiuntivo di 20 mm (0.78 in.) per poter piegare il cavo all'estremità di gomma. |
3 |
Posizionare la scanalatura superiore del modulo posteriore sul bordo superiore della guida DIN ed esercitare pressione sull'assemblaggio contro la guida DIN finché questa scatta in posizione. ![]()
1 Modulo posteriore 2 Guida NOTA: I morsetti di chiusura a molla AB1AB8P35 o di tipo equivalente permettono di ridurre i movimenti laterali e di migliorare le caratteristiche relative agli urti e alle vibrazioni del gruppo controller. |
4 |
Installare il display sul cabinet e fissare il cavo di separazione modulo di visualizzazione/modulo posteriore al display. ![]()
1 Modulo di visualizzazione 2 Cavo di separazione del modulo di visualizzazione/posteriore |
Rimozione del modulo posteriore da una guida DIN
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Premere il pulsante giallo di blocco del modulo posteriore e staccare il modulo dal cavo di separazione del modulo di visualizzazione/posteriore. ![]()
1 Modulo posteriore 2 Cavo di separazione del modulo di visualizzazione/posteriore |
2 |
Premere il pulsante di blocco del cavo di separazione del modulo di visualizzazione/posteriore e rimuoverlo dal modulo di visualizzazione. ![]()
1 Modulo di visualizzazione 2 Cavo di separazione del modulo di visualizzazione/posteriore |