Informazioni sul Magelis SCU HMI Controller
Magelis SCU HMI Controller Panoramica sul dispositivo
Lo Magelis SCU HMI Controller Schneider Electric dispone di molte potenti funzionalità. Questo controller supporta una vasta gamma di applicazioni.
La configurazione software e la programmazione vengono eseguite con il software SoMachine.
Il Magelis SCU HMI Controller è supportato e programmato con il software SoMachine che supporta i seguenti linguaggi di programmazione IEC61131-3:
oIL: Instruction List
oST: Structured Text
oFBD: Diagramma blocchi funzione
oSFC: Sequential Function Chart
oLD: Ladder Diagram
Il software SoMachine può essere utilizzato anche per programmare questi controller utilizzando il linguaggio CFC (Continuous Function Chart).
Real Time Clock (Orologio in tempo reale)
Il Magelis SCU HMI Controller include un sistema Real Time Clock (RTC).
Il funzionamento del Magelis SCU HMI Controller può essere gestito esternamente tramite i seguenti elementi o le seguenti azioni:
oun'operazione Run/Stop tramite un ingresso digitale dedicato, definito nella configurazione software. Per maggiori informazioni, vedere Configurazione degli ingressi digitali.
oun comando software SoMachine.
La tabella mostra le specifiche della memoria:
|
Area |
Elemento |
Dimensioni (byte) |
|---|---|---|
|
Area di sistema |
Memoria riservata per l'area di sistema |
131072 |
|
Variabili di sistema e diagnostiche |
||
|
Indirizzi ingressi fisici (%I) |
256 |
|
|
Indirizzi uscite fisiche (%Q) |
256 |
|
|
Variabili retain(1) |
16360 |
|
|
Variabili persistent retain |
2044 |
|
|
Area applicazione |
Applicazione di controllo compilata |
1024000 |
|
Area utente |
Simboli |
Allocazione dinamica di 1024000 |
|
Variabili |
||
|
Librerie |
||
|
(1) Non tutti i 16360 byte sono disponibili per l'applicazione del cliente perché alcune librerie possono usare variabili di tipo retain. |
||
Sono disponibili i seguenti tipi di I/O integrati, in base al modello di controller:
oIngressi standard
oIngressi veloci (HSC)
oUscite standard
oUscite rapide (PTO/PWM)
oUscite analogiche
oIngressi termocoppia
oIngressi RTD (Resistance Temperature Detector)
Funzioni di comunicazione integrate
Sul pannello posteriore sono disponibili 4 tipi di porte di comunicazione:
oPorta Ethernet
oCANopen
oPorte di programmazione USB
oPorta seriale di collegamento
Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Porte di comunicazione integrate.
Campo del Magelis SCU HMI Controller
|
Codice prodotto |
Ingresso digitale |
Uscita digitale |
Ingresso analogico |
Uscita analogica |
Dimensione schermo |
|---|---|---|---|---|---|
|
HMISCU6A5 |
14 ingressi standard e 2 ingressi rapidi (HSC)1 |
8 uscite standard e 2 uscite rapide (PTO)(2) |
No |
No |
8,9 cm (3,5 pollici) |
|
HMISCU8A5 |
14,48 cm (5,7 pollici) |
||||
|
HMISAC |
No |
||||
|
HMISCU6B5 |
6 ingressi standard e 2 ingressi rapidi (HSC)1 |
6 uscite standard e 2 uscite rapide (PTO)(2) |
2 ingressi analogici (12 bit più il segno SAR ADC) e 2 ingressi analogici (16 bit), termocoppia e RTD |
2 uscite analogiche (12 bit) |
8,9 cm (3,5 pollici) |
|
HMISCU8B5 |
14,48 cm (5,7 pollici) |
||||
|
HMI SBC |
No |
||||
|
(1) Gli ingressi rapidi possono essere usati come ingressi standard oppure come ingressi rapidi per funzioni di conteggio o di eventi. (2) Le uscite rapide possono essere utilizzate come uscite standard o come uscite rapide per le funzioni PTO, PWM o uscite riflesse per la funzione HSC. |
|||||