Programmazione del blocco funzione PWM
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Selezionare la scheda Librerie nel Catalogo software e fare clic su Librerie. Selezionare nell'elenco Controller > HMISCU > HMISCU PTOPWM > PWM e trascinarlo nella finestra POU. |
2 |
Selezionare l'istanza del blocco funzione facendo clic su Viene visualizzata la finestra di dialogo Input Assistant. Selezionare la variabile globale che fa riferimento al durante la configurazione e confermare. ![]()
NOTA: Se l'istanza del blocco funzione non è visibile, verificare che la funzione PWM sia configurata. |
3 |
Gli ingressi e le uscite sono descritti più approfonditamente nel blocco funzione. L'interazione tra gli ingressi e le uscite è descritta più approfonditamente nella sezioneInformazioni generali. |