Inserire contatto parallelo (sopra)
Scelta rapida da tastiera: CTRL + P
Il comando FBD/LD/IL > Inserire contatto parallelo (sopra) permette di inserire un contatto parallelo sopra la posizione contrassegnata nella rete (connessione parallela). Questo comando non è disponibile nell'editor FBD e IL ma viene convertito appropriatamente quando si passa da una vista all'altra.
Il contatto è preimpostato con il testo ???. Fare clic su questo testo e sostituirlo con il nome o l'indirizzo (a seconda delle impostazioni della finestra di dialogo Options degli editor FBD, LD e IL) della variabile o costante desiderata. Eventualmente, utilizzare l'Accesso facilitato.
Contatto parallelo
1 Inserimento di un contatto parallelo in LD (la posizione selezionata era il contatto bb)
2 Vista del contatto parallelo inserito in FBD
NOTA: Per quanto riguarda le opzioni di visualizzazione per i componenti delle reti logiche FBD, LD e IL, considerare le opzioni dell'editor FBD, LD e IL.
È possibile programmare derivazioni parallele chiuse in una rete LD tramite un metodo denominato SCE (Short Circuit Evaluation) o costrutti OR. Le derivazioni SCE sono visualizzate con linee verticali doppie, le derivazioni OR con linee verticali singole. Consultare inoltre la descrizione della Derivazione parallela.