La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Fine sessione

Panoramica

Il comando Progetto > Gestione utenti > Fine sessione utente sconnette l'utente correntemente connesso. Se al progetto correntemente aperto o a una libreria a cui si fa riferimento non è connesso alcun utente, quando si prova a chiudere la sessione viene visualizzato un messaggio.

Se l'utente è correntemente connesso a più progetti o libreria a cui si fa riferimento (non necessariamente con lo stesso account utente), viene visualizzata la seguente finestra di dialogo Fine sessione quando si tenta di chiudere la sessione:

Finestra di dialogo Fine sessione

G-SE-0030603.2.gif-high.gif

 

 

Dall'elenco di selezione Progetto/libreria, scegliere il progetto/libreria per cui si desidera terminare la sessione. Il nome dell'Utente corrente viene visualizzato a scopo informativo.

La barra di stato visualizza l'utente che ha correntemente accesso al progetto.

NOTA: Per un rapido accesso alla finestra di dialogo Eseguire l'accesso o Fine sessione, fare doppio clic sulla barra di stato.