La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

System Explorer - Introduzione

Panoramica

Quando si apre la finestra di dialogo System Explorer per la prima volta, i campi sono vuoti. Per iniziare, procedere come indicato di seguito.

Definizione di una Posizione del sistema

Per inserire contenuti nella finestra di dialogo System Explorer, occorre definire la Posizione del sistema, ossia una cartella che funge da repository del sistema dove vengono salvati i progetti di sistema per consentire l'accesso a diversi utenti o da diversi programmi software:

oPer poter lavorare singolarmente sul progetto di sistema e aprirlo da diversi programmi software, come EcoStruxure Machine Expert Logic Builder o Motion Sizer, è possibile definire una cartella sul PC locale.

Per questo scopo, immettere o incollare il percorso della cartella del repository di sistema nella casella di testo Posizione del sistema.

Risultato: se la cartella definita contiene già un progetto di sistema, ad esempio, definito nella finestra di dialogo Nuovo progetto di EcoStruxure Machine Expert Logic Builder con il parametro Nome progetto di sistema, questa viene definita come nodo radice nella struttura ad albero della colonna PROGETTI DI SISTEMA.

Creazione di un progetto di sistema

Passo

Azione

1

Fare clic sul pulsante Crea progetto di sistema nella colonna PROGETTI DI SISTEMA della finestra di dialogo.

Risultato: alla colonna a destra viene dato il titolo CREA SISTEMA e vengono forniti due parametri.

2

Specificare un nome per il progetto di sistema nella casella di testo Nome sistema.

3

Specificare una descrizione per il progetto di sistema nella casella di testo Descrizione sistema.

4

Fare clic sul pulsante Crea.

Risultato: il progetto di sistema creato viene aggiunto come nuovo nodo alla struttura nella colonna PROGETTI DI SISTEMA a sinistra della finestra di dialogo.

Aggiunta di un progetto di applicazione aperto al progetto di sistema

Per aggiungere il progetto dell'applicazione aperto nel programma software, come EcoStruxure Machine Expert Logic Builder o Motion Sizer, al progetto di sistema selezionato nella colonna PROGETTI DI SISTEMA, fare clic sul pulsante Aggiungi progetto corrente.

Risultato: la finestra di dialogo si chiude e il progetto dell'applicazione aperta viene aggiunto al progetto di sistema. Quando successivamente si riapre la finestra di dialogo, il progetto dell'applicazione viene visualizzato come nodo secondario del nodo progetto di sistema nella colonna PROGETTI DI SISTEMA della finestra di dialogo System Explorer.