La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Linguaggio CFC (Continuous Function Chart)

Panoramica

CFC (Continuous Function Chart) è un'estensione dello standard IEC 61131-3 ed è un linguaggio di programmazione grafica basato sul linguaggio FBD (Function Block Diagram). A differenza del linguaggio FBD, tuttavia, non prevede reti. Il CFC permette il posizionamento libero di elementi grafici, che a sua volta permette loop di feedback.

Per la creazione di oggetti di programmazione CFC in EcoStruxure Machine Expert, vedere la descrizione dell'editor CFC.