La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Menu FBD/LD/IL

Panoramica

Quando il cursore è posizionato nella finestra dell'Editor FBD/LD/IL, il menu FBD/LD/IL è disponibile nella barra dei menu e fornisce i comandi per la programmazione nella vista dell'editor impostata.

Menu FBD/LD/IL nella vista dell'editor FBD:

G-SE-0025770.2.gif-high.gif

 

 

oPer una descrizione dei comandi, vedere il capitolo Comandi dell'editor FBD/LD/IL.

oPer la configurazione del menu, vedere la descrizione di Personalizza menu.