Per la modifica delle POU nei linguaggi FBD (Function block diagram, Diagramma a blocchi funzione), LD (Ladder diagram, Diagramma Ladder) e IL (Instruction list, Elenco istruzioni), è disponibile un editor combinato.
Attivare il linguaggio di implementazione IL per EcoStruxure Machine Expert nella finestra di dialogo Strumenti > Opzioni, categoria Editor FBD, LD e IL, scheda IL.
L'editor offre una serie di comandi ed elementi comuni e una funzione di conversione interna automatica fra i tre linguaggi. In modalità offline, il programmatore può passare da una vista dell'editor all'altra (Vista).
Tenere presente che vi sono alcuni elementi speciali che non possono essere convertiti e che pertanto verranno visualizzati solo nel linguaggio appropriato. Vi sono inoltre alcuni costrutti non convertibili in modo non ambiguo tra IL ed FBD, che pertanto verranno normalizzati nella riconversione in FBD. Specificamente, si tratta della negazione delle espressioni e delle assegnazioni delle uscite esplicite/implicite.
È possibile definire comportamento, aspetto e menu dell'editor FBD/LD/IL nelle finestre di dialogo Personalizza e Opzioni. Sono inoltre disponibili le opzioni per definire la visualizzazione dei commenti e degli indirizzi.
L'editor si apre con una finestra divisa in due. Quando si modifica un oggetto programmato in FBD/LD/IL, la parte superiore contiene un editor della dichiarazione e quella inferiore mostra un'area di codifica.
Il linguaggio di programmazione per un nuovo oggetto viene specificato quando si crea l'oggetto.
Per ulteriori informazioni, vedere: