L'elemento Execute è un blocco con EN/ENO che è possibile inserire in una rete FBD o LD e compilabile con codice ST. Il codice ST viene eseguito quando il blocco viene attivato per elaborare con un segnale TRUE all'ingresso EN.
Trascinare l'elemento Execute dal toolbox nella rete o eseguire il comando FBD/LD/IL > Execute per inserire l'elemento.
Passo |
Azione |
Commento |
---|---|---|
1 |
Fare clic sul campo di ingresso con il testo Enter ST-Code here... nel modulo. |
Si apre l'editor ST con le funzionalità usuali. |
2 |
Immettere il codice ST. |
Le dichiarazioni delle variabili necessarie vengono inserite nella sezione di dichiarazione del blocco funzione FBD/LD/IL. |
3 |
Completare l'inserimento del codice facendo clic al di fuori del blocco o premendo Ctrl + Invio. |
– |
In modalità online, è possibile aprire l'editor ST facendo clic sul segno più sotto l'ingresso EN sul blocco funzione. Nell'editor sono disponibili le usuali funzionalità in linea (monitoraggio, debug).
Esempi per un blocco Execute nella rete FBD.
Modalità offline, programma ST inserito
Modalità online, editor ST aperto