La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Costanti di numero

Panoramica

I valori numerici possono comparire come numeri binari, numeri ottali, numeri decimali e numeri esadecimali. I valori interi che non sono numeri decimali sono rappresentati dalla base seguita dal segno numerico (#) davanti alla costante intera. I valori per i numeri 10 - 15 in numeri esadecimali sono rappresentati dalle lettere A - F.

È possibile includere il carattere di sottolineatura nel numero.

Esempi

14

(numero decimale)

2#1001_0011

(numero duale)

8#67

(numero ottale)

16#A

(numero esadecimale)

Questi valori numerici possono essere di tipo:

oBYTE

oWORD

oDWORD

oSINT

oUSINT

oINT

oUINT

oDINT

oUDINT

oREAL

oLREAL

Le conversioni implicite da tipi di variabili di grandi dimensioni a tipi di dimensioni minori non sono permesse. Questo significa che una variabile DINT non può semplicemente essere utilizzata come variabile INT. Usare le funzioni di conversione del tipo.