Conversione di variabili da un tipo a un altro. Il tipo ingresso non deve essere specificato esplicitamente (conversione sovraccaricata).
Fare inoltre riferimento alla descrizione delle funzioni di tipo conversione.
TO_<data type>
Conversione da una variabile del tipo di dati REAL a INT:
VAR
iVar: INT;
bVar: BOOL;
strVar: STRING;
rVar: REAL;
END_VAR
wVar:=TO_WORD('123') (* result is 123 *)
bVar:=TO_BOOL(1); (* result is TRUE *)
strVar:=TO_STRING(342); (* result is '342' *)
iVar_=TO_INT(4.22); (* result is 4 *)