La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Transizione

Panoramica

È possibile utilizzare gli oggetti transizione come elementi di transizione in un programma o blocco funzione implementato in SFC.

Per ulteriori informazioni, consultare la descrizione di passi e transizioni nel capitolo Elementi SFC / ToolBox.

EcoStruxure Machine Expert facilita la programmazione orientata agli oggetti tramite eredità nei blocchi funzione: quando si esegue Aggiungi oggetto su un blocco funzione che eredita da un altro blocco funzione, gli elementi Azione, Metodo, Proprietà e Transizione usati nel blocco funzione di base vengono elencati per la selezione:

oGli elementi Azione, Metodo, Proprietà e Transizione con Modificatore di accesso = PUBBLICO, PROTETTO e INTERNO definiti nel blocco funzione di base sono disponibili per la selezione. È possibile adattare la definizione per l'oggetto ereditato. Nell'oggetto ereditato, lo stesso Modificatore di accesso viene assegnato agli elementi di origine.

oGli elementi Azione, Metodo, Proprietà e Transizione con Modificatore di accesso = PRIVATO non sono disponibili per la selezione in quanto l'accesso è limitato al blocco funzione di base.