In modalità online, l'editor SFC fornisce viste per il monitoraggio (vedere sotto) e per la scrittura e forzatura delle variabili e delle espressioni sul controller. La funzionalità di debug, come per altri linguaggi IEC (punti di interruzione, funzionamento passo-passo e così via), non è disponibile in SFC. Per eseguire il debug SFC, tuttavia, tenere presenti i seguenti suggerimenti:
oPer informazioni su come aprire oggetti in modalità online, vedere la descrizione dell'interfaccia utente in modalità online.
oLa finestra dell'editor di un oggetto SFC include inoltre, nella parte superiore, l'editor della dichiarazione. Per informazioni generali, vedere il capitolo Editor della dichiarazione in modalità online. Se le variabili implicite (flag SFC) sono state dichiarate tramite la finestra di dialogo Impostazioni SFC, saranno aggiunte qui, ma non saranno visualizzabili nella modalità offline dell'editor della dichiarazione.
oEsaminare la sequenza di elaborazione degli elementi di un grafico funzione sequenziale.
oPer le impostazioni riguardanti la compilazione o la visualizzazione online degli elementi SFC e dei relativi attributi, vedere le proprietà degli oggetti o le opzioni dell'editor SFC e i valori predefiniti SFC.
oConsiderare la possibilità di utilizzare i flag per il controllo e il monitoraggio dell'elaborazione SFC.
I passi attivi sono visualizzati con uno sfondo di colore blu. La visualizzazione degli attributi dei passi dipende dalle impostazioni delle opzioni dell'editor SFC.
Visualizzazione online dell'oggetto di programma SFC_prog