Qualificatore per le azioni in SFC
Per configurare il modo in cui le azioni devono essere associate ai passi IEC, sono disponibili alcuni qualificatori, da inserire nel campo del qualificatore degli elementi dell'azione.
Qualificatore |
Forma estesa |
Descrizione |
---|---|---|
N |
non memorizzato |
L'azione è attiva finché è attivo il passo. |
R0 |
reset di sovrascrittura |
L'azione viene disattivata. |
S0 |
set (memorizzata) |
L'azione viene iniziata quando è attivato il passo e continua anche dopo che viene disattivato, finché l'azione non sarà sottoposta a reset. |
L |
con limite di tempo |
L'azione viene iniziata quando è attivato il passo. Continua finché il passo viene disattivato o quando è trascorso il tempo impostato. |
D |
ritardo di tempo |
Quando il passo viene attivato parte un timer di ritardo. Se il passo è ancora attivo dopo il ritardo di tempo, l'azione inizia e continua finché non sarà disattivata. NOTA: Quando due passi consecutivi hanno un'azione D (ritardo) per impostare la stessa variabile booleana, tale variabile non viene azzerata durante la transizione da un passo all'altro. Per azzerare la variabile, inserire un passo intermedio tra i due passi. |
P |
impulso |
L'azione viene iniziata quando il passo è attivato/disattivato e viene eseguita una volta. |
SD |
memorizzata e ritardo di tempo |
L'azione viene iniziata dopo il ritardo di tempo impostato e continua fino al reset. |
DS |
ritardo e memorizzazione |
Se il passo è ancora attivo dopo il ritardo di tempo specificato, l'azione inizia e continua finché non si esegue il reset. |
SL |
memorizzata e limite di tempo |
L'azione viene iniziata quando è attivato il passo e continua per il periodo di tempo specificato o fino al reset. |
Per i qualificatori L, D, SD, DS e SL è necessario un valore di tempo nel formato di costante TIME. Immetterlo direttamente dopo il qualificatore, separato da uno spazio, ad esempio L T#10s.
NOTA: Quando un'azione IEC è stata disattivata, viene eseguita ancora una volta. Pertanto, ogni azione viene eseguita almeno due volte.