Dispositivi con Device Type Manager (DTM)
La tabella elenca tutti i DTM che sono stati consegnati con l'installazione standard di EcoStruxure Machine Expert:
|
Nome DTM |
Funzione supportata |
CANopen supportato |
Modbus SL supportato |
Modbus TCP supportato |
EtherNet/IP supportato |
|---|---|---|---|---|---|
|
AdvantysDTM OTB |
Configurazione di isole OTB Advantys |
Sì |
No |
No |
No |
|
TM5-TM7 DTM |
Configurazione di dispositivi TM5 e TM7 |
Sì |
No |
No |
No |
|
ATV320 DTM |
Configurazione di Altivar 320 |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
|
ATV340 DTM |
Configurazione di Altivar 340 |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
|
ATV6•• DTM |
Configurazione di Altivar 6•• |
No |
Sì |
Sì |
Sì |
|
ATV9•• DTM |
Configurazione di Altivar 9•• |
No |
Sì |
Sì |
Sì |
|
Lexium 32 A DTM |
Configurazione di Lexium 32 A |
Sì |
Sì |
No |
No |
|
Lexium 32 C DTM |
Configurazione di Lexium 32 C |
No |
Sì |
No |
No |
|
Lexium 32 i DTM |
Configurazione di Lexium 32 i |
Sì |
Sì |
No |
No |
|
Lexium 32 M - S DTM |
Configurazione di Lexium 32 M |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
|
Configurazione di Lexium 32 S |
No |
Sì |
No |
No |
|
|
TeSysT DTM |
Configurazione di TeSys T |
No |
Sì |
No |
No |
|
TeSysU DTM |
Configurazione di TeSys U |
No |
Sì |
No |
No |
|
TeSys Island DTM |
Configurazione di TeSys Island |
No |
No |
Sì |
Sì |
|
Harmony XB5R DTM |
Configurazione dei punti di accesso ZBRN2 |
No |
Sì |
No |
No |
|
Configurazione di un punto di accesso ZBRN1 |
No |
No |
Sì |
No |
NOTA: I nuovi DTM, o nuove versioni dei DTM esistenti, possono essere installati nell'ambiente EcoStruxure Machine Expert. Per maggiori informazioni fare riferimento a Installazione DTM.
I DTM di comunicazione forniscono percorsi di comunicazione a un dispositivo per un determinato protocollo di bus di campo (ad esempio: Modbus).
La tabella seguente elenca i DTM di comunicazione in EcoStruxure Machine Expert:
|
Nome DTM |
Funzione supportata |
Bus di campo supportati |
|---|---|---|
|
Gestore linea seriale Modbus |
Stabilisce una comunicazione seriale Modbus per qualunque dispositivo seriale Modbus |
Le limitazioni per i diversi DTM sono:
|
DTM |
Norma/regolamento |
|---|---|
|
Lexium 32 A DTM Lexium 32 C DTM Lexium 32 M - S DTM Lexium 32 i DTM ATV320 DTM ATV340 DTM ATV6•• DTM ATV9•• DTM TeSysU DTM TeSysT DTM TeSys Island DTM |
Solo uno di questi DTM può essere simultaneamente in modalità Collegato. |
|
Tutto |
Per configurare un dispositivo su un bus di campo usando il corrispondente DTM, occorre aver scaricato prima un'applicazione valida nel controller corrispondente. |
Quando si collega un DTM a un dispositivo utilizzando la rete, il DTM comunica in parallelo con l'applicazione in esecuzione. Questo influenza le prestazioni globali del sistema e può causare un sovraccarico della rete, con possibili ripercussioni sulla coerenza dei dati nei dispositivi controllati.
|
|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
|
Non collegare i DTM che comunicano nella rete di dispositivi a un'applicazione in esecuzione se il DTM causa un effetto deleterio sulle prestazioni. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |