Aggiunta e configurazione di un dispositivo con DTM tramite protocollo TCP Modbus
Verificare che il DTM dispositivo sia installato sul computer nel repository dei dispositivi prima di iniziare.
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Per aggiungere un dispositivo al controller, selezionare il dispositivo nel Catalogo hardware, trascinarlo nella struttura dei Dispositivi, rilasciarlo su uno dei nodi evidenziati, quindi selezionare il nome DTM corrispondente. Per maggiori informazioni sull'aggiunta di un dispositivo nel progetto, vedere: • Uso del metodo di trascinamento • Uso del Menu contestuale o pulsante Più |
2 |
Fare doppio clic sul nodo aggiunto per accedere alla schermata dell'editor dei dispositivi. |
La schermata editor dispositivi contiene le seguenti schede:
oConfigurazione dello slave TCP Modbus
oConfigurazione del canale Modbus TCP
oConfigurazione del dispositivo
Questa scheda indica se un DTM è installato e se dispone di una configurazione.
Questa figura presenta la scheda Panoramica:
Questa tabella descrive i pulsanti disponibili nella scheda Panoramica:
Pulsante |
Descrizione |
---|---|
Vai non in linea |
Crea una configurazione di dispositivo non in linea. NOTA: Facendo clic su questo pulsante viene creata e si apre la scheda Configurazione del dispositivo. |
Carica da dispositivo... |
Carica i parametri dal dispositivo al PC e crea la scheda Configurazione del dispositivo. |
Modifica configurazione |
Visualizza la scheda Configurazione del dispositivo (solo se è già stata definita una configurazione). |
Installa componente |
Apre Machine Expert Installer per installare i componenti mancanti. |
Scheda Configurazione dello slave Modbus TCP
Questa figura illustra la scheda della configurazione slave TCP Modbus:
Sezione |
Descrizione |
---|---|
TCP Modbus |
Indirizzo IP slave: configurare l'indirizzo IP dell'azionamento. Timeout di stato funzionamento (ms): Configurare il timeout Modbus TCP IOScanner in ms (predefinito 1000 ms). Rappresenta il ritardo massimo tra una richiesta del Modbus TCP IOScanner e una risposta dello slave. |
ID Unita DTM |
ID unità [1 - 255]: Se si utilizza un gateway da TCP Modbus a SL Modbus, configurare l'indirizzo del dispositivo sul bus di campo SL Modbus, altrimenti occorre impostare a 248 l'ID unità DTM. |
Scheda Canale slave Modbus TCP
Questa scheda è la finestra di dialogo standard dell'editor dei dispositivi per la configurazione del canale Modbus TCP di un dispositivo (per maggiori informazioni consultare Configurare i canali dei dispositivi slave Modbus TCP).
Scheda Mapping I/O slave Modbus TCP
Questa scheda è una finestra di dialogo del dispositivo standard per la configurazione del Mapping I/O di un dispositivo, e che serve per l'assegnazione delle variabili IEC ai canali di ingresso e di uscita dell'hardware.
Scheda Configurazione del dispositivo
Il DTM è aperto in questa scheda.
Per maggiori informazioni sul DTM, fare clic sul pulsante Guida nella scheda Configurazione oppure consultare la documentazione relativa al DTM specifico.
Questa scheda fornisce informazioni sullo stato (per esempio "In esecuzione", "In stop") e messaggi diagnostici specifici del dispositivo.
Questa scheda visualizza informazioni generali sul dispositivo (nome, descrizione, provider, versione, immagine).