La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

FC_GetSubNetBroadcastAddr

Panoramica

Tipo

Funzione

Disponibile a partire da

V1.0.4.0

Proveniente da

-

Implementa

-

G-SE-0045865.2.gif-high.gif

 

 

Task

Calcolo dell'indirizzo broadcast di una sottorete.

Descrizione funzionale

Questa funzione calcola un IP broadcast della sottorete per un IP e una subnet mask specifici. Un pacchetto inviato a questo IP broadcast è ricevuto dai dispositivi presenti in questa sottorete. Utilizzare un IP broadcast di sottorete invece di un IP broadcast (255.255.255.255).

Interfaccia

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

i_sIPInSubnet

STRING(15)

L'indirizzo IPv4 della sottorete.

i_sSubnetMask

STRING(15)

La subnet mask.

Valore restituito

Tipo di dati

Descrizione

STRING(15)

IP broadcast della sottorete