Tipo: |
Struttura |
Disponibile a partire da: |
V1.0.4.0 |
Proveniente da: |
- |
La struttura ST_TlsSettingsClient consente di fornire le impostazioni TLS (Transport Layer Security) per la connessione protetta che deve essere stabilita dal client TCP.
Nome |
Tipo di dati |
Valore predefinito |
Descrizione |
---|---|---|---|
BOOL |
FALSE |
Impostare a TRUE se è richiesto un certificato del client. |
|
STRING(255) |
- |
Specifica il file del certificato del client. Se il valore è una stringa nulla, si utilizza il certificato predefinito del controller. Il nome corrisponde al valore “Issued for” dal certificato del controller. Il nome può essere ottenuto dal certificato mediante Schermo di sicurezza in Logic Builder. |
|
TLSv12 |
Protocollo utilizzato per connessione protetta. |
||
TrustedOnly |
Modalità per verifica certificato. |
oFB_TCPClient/FB_TCPClient2