Memoria, orologio, pannello tattile e commutatori di funzione

Memoria

 

HMIGTO4310

HMIGTO3510

Memoria dell'applicazione *1

FLASH EPROM 96 MB

FLASH EPROM 96 MB

DRAM di esecuzione dell'applicazione

128 MB

128 MB

Backup dei dati

SRAM 512 KB (Batteria al litio sostituibile per back-up dati)

SRAM 128 KB (Batteria al litio sostituibile per back-up dati)

*1 Capacità disponibile per applicazioni utente.

NOTA: Quando viene visualizzato il messaggio che indica che il livello della batteria è basso, sostituire la batteria.

Orologio

Precisione dell'orologio*1

±65 secondi/mese (deviazione a temperatura ambiente e alimentazione spenta).

*1 A seconda della temperatura ambiente e dell'anzianità del pannello, l'orologio può deviare da -380 a +90 secondi/mese. Per sistemi in cui questo livello di precisione non è sufficiente, l'utente deve monitorare ed eseguire regolazioni secondo necessità.

Pannello tattile

Tipo di pannello tattile

Film resistivo (analogico)

Risoluzione del pannello tattile

1.024 x 1.024

Durata del pannello tattile

1 milione di sfioramenti o più

Tasti funzione

HMIGTO3510: Otto tasti (da F1 a F8).