Uscite transistor standard

Panoramica

Il Modicon M241 Logic Controller dispone di uscite digitali integrate:

Codice prodotto

Numero totale di uscite digitali

Uscite transistor veloci(1)

Uscite relè

Uscite transistor standard

TM241C••24R

10

4

6

0

TM241C••24T

TM241C••24U

10

4

0

6

TM241C•40R

16

4

12

0

TM241C•40T

TM241C•40U

16

4

0

12

(1)   Uscite transistor veloci che possono essere utilizzate come uscite PTO 100 kHz

Per maggiori informazioni, vedere Gestione delle uscite.

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI INCENDIO

oUtilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

LED di stato sulle uscite transistor standard

La seguente figura mostra i LED di stato per il controller TM241C••24• (i controller TM241C•40• sono simili con 40 LED):

G-SE-0029875.2.gif-high.gif

 

 

LED

Colore

Stato

Descrizione

0 - 9

Verde

Acceso

Il canale di uscita è attivato

Spento

Il canale di uscita è disattivato

Caratteristiche delle uscite transistor standard

La seguente tabella descrive le caratteristiche delle uscite transistor standard del M241 Logic Controller:

Caratteristiche

TM241C•24T

TM241C••24U

TM241C•40T

TM241C••40U

Numero di uscite transistor standard

6 uscite (Q4 - Q9)

12 uscite (Q4 - Q15)

Numero di gruppi di canali

1 linea comune per Q4 - Q7

linea comune per Q8, Q9

1 linea comune per Q4 - Q7

linea comune per Q8 - Q11

linea comune per Q12 - Q15

Tipo di uscita

Transistor

Tipo di logica

Source

Sink

Source

Sink

Tensione di uscita nominale

24 Vdc

Campo tensione di uscita

19,2 - 28,8 Vdc

Corrente di uscita nominale

0,5 A

Corrente d'uscita totale per gruppo

0,5A x numero di uscite del gruppo

Caduta di tensione

1 Vdc max

Corrente di dispersione allo spegnimento

< 5 µA

Potenza massima della lampada a filamento

2,4 W max

Declassamento

Senza declassamento

Tempo di accensione

Max. 34 µs

Tempo di spegnimento

Max. 250 µs

Protezione da cortocircuito

Corrente di picco su uscita in cortocircuito

1,3 A

Riarmo automatico dopo un cortocircuito o un sovraccarico

Sì, ogni 10 ms

Tensione di limite

39 Vdc max. +/- 1 Vdc

Frequenza di uscita max.

1 kHz

Isolamento

Tra uscita e logica interna

500 Vac

Tra i morsetti di uscita

Non isolati

Tipo di collegamento

Morsettiera a vite rimovibile

Durata di vita del connettore per numero di inserimenti/rimozioni

Oltre 100 volte

Cavo

Tipo

Non schermato

Lunghezza

Max. 50 m (164 ft)

Rimozione della morsettiera

Fare riferimento a Rimozione della morsettiera.

Schema di cablaggio per uscite transistor standard Source TM241C••24T

La seguente figura mostra il cablaggio source (logica positiva) delle uscite:

G-SE-0029864.2.gif-high.gif

 

*   Fusibile tipo T

(1)   I morsetti +, V1+ e V2+ non sono collegati internamente.

(2)   I morsetti –, V1– e V2– non sono collegati internamente.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Verificare che il cablaggio fisico rispetti le connessioni indicate nello schema di cablaggio e, in particolare, che siano collegati entrambi V•+ e V•- e che ai morsetti V•+ sia collegato solo 24 Vcc e ai morsetti V•- sia collegato solo 0 Vcc.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Schema di cablaggio per uscite transistor standard Source TM241C•40T

La seguente figura mostra il cablaggio source (logica positiva) delle uscite:

G-SE-0029865.2.gif-high.gif

 

*   Fusibile tipo T

(1)   I morsetti V1+, V2+ e V3+ non sono collegati internamente.

(2)   I morsetti V1–, V2– e V3– non sono collegati internamente.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Verificare che il cablaggio fisico rispetti le connessioni indicate nello schema di cablaggio e, in particolare, che siano collegati entrambi V•+ e V•- e che ai morsetti V•+ sia collegato solo 24 Vcc e ai morsetti V•- sia collegato solo 0 Vcc.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Schemi di cablaggio per uscite transistor standard Sink TM241C••24U

La seguente figura mostra il cablaggio sink (logica negativa) delle uscite:

G-SE-0029866.2.gif-high.gif

 

*   Fusibile tipo T

(1)   I morsetti +, V1+ e V2+ non sono collegati internamente.

(2)   I morsetti –, V1– e V2– non sono collegati internamente.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Verificare che il cablaggio fisico rispetti le connessioni indicate nello schema di cablaggio e, in particolare, che siano collegati entrambi V•+ e V•- e che ai morsetti V•+ sia collegato solo 24 Vcc e ai morsetti V•- sia collegato solo 0 Vcc.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Schemi di cablaggio per uscite transistor standard Sink TM241C•40U

La seguente figura mostra il cablaggio sink (logica negativa) delle uscite:

G-SE-0029867.2.gif-high.gif

 

*   Fusibile tipo T

(1)   I morsetti V1+, V2+ e V3+ non sono collegati internamente.

(2)   I morsetti V1–, V2– e V3– non sono collegati internamente.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Verificare che il cablaggio fisico rispetti le connessioni indicate nello schema di cablaggio e, in particolare, che siano collegati entrambi V•+ e V•- e che ai morsetti V•+ sia collegato solo 24 Vcc e ai morsetti V•- sia collegato solo 0 Vcc.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.