Questa figura mostra i diversi componenti del logic controller TM251MESE:
|
N° |
Descrizione |
Vedere |
|---|---|---|
|
1 |
commutatore Ethernet per la porta doppia |
|
|
2 |
Porta Ethernet 2 |
|
|
3 |
Porta di linea seriale / tipo RJ45 (RS-232 o RS-485) |
|
|
4 |
Interruttore Run/Stop |
|
|
5 |
LED di stato |
– |
|
6 |
Connettore del bus TM4 |
|
|
7 |
Connettore bus TM3/TM2 |
|
|
8 |
Slot della SD card |
|
|
9 |
Porta di programmazione USB mini-B per il collegamento dei terminali a un PC di programmazione (EcoStruxure Machine Expert) |
|
|
10 |
Dadi conici per montaggio su superficie piana |
– |
|
11 |
Graffa di aggancio per guida DIN da 35 mm (1.38 in.) guida top hat (guida DIN) |
|
|
12 |
Alimentatore 24 Vdc |
|
|
13 |
Coperchio di protezione (slot per SD card e porta di programmazione USB mini-B) |
– |
|
14 |
Gancio di chiusura (non incluso) |
– |
|
15 |
Supporto batteria |
Questa figura mostra i LED di stato del modulo:
Nella tabella seguente vengono descritti i LED di stato del sistema:
|
Etichetta |
Tipo di funzione |
Colore |
Stato |
Descrizione |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PWR |
Potenza |
Verde |
Acceso |
Indica che l'alimentazione è inserita. |
||
|
Spento |
Indica che l'alimentazione è disinserita. |
|||||
|
RUN |
Stato della macchina |
Verde |
Acceso |
Indica che nel controller vi è un'applicazione valida in esecuzione. |
||
|
Lampeggiante |
Indica che il controller ha un'applicazione valida che si trova in stop. |
|||||
|
1 lampeggio |
Indica che il controller si è messo in pausa al BREAKPOINT. |
|||||
|
Spento |
Indica che il controller non è programmato |
|||||
|
ERR |
Errore interno |
Rosso |
Acceso |
Indica che è stato rilevato un errore del sistema operativo |
||
|
Lampeggio veloce |
Indicfa che il controller ha rilevato un errore interno |
|||||
|
Lampeggio lento |
Indica che è stato rilevato un errore minore se RUN è ON o che non è stata rilevata alcuna applicazione |
|||||
|
I/O |
Errore di I/O |
Rosso |
Acceso |
Indica errori del dispositivo sulla linea seriale, SD card, sul bus TM4, bus TM3, porta(e) Ethernet o porta CANopen. |
||
|
SD |
Accesso a SD card |
Verde |
Acceso |
Indica che si sta eseguendo l'accesso alla SD card |
||
|
BAT |
Batteria |
Rosso |
Acceso |
Indica che è necessario sostituire la batteria. |
||
|
Lampeggiante |
Indica che la carica della batteria è bassa. |
|||||
|
ETH.1 ETH.2 |
Stato della porta Ethernet |
Verde |
Acceso |
Indica che la porta Ethernet è collegata e l'indirizzo IP è definito. |
||
|
3 lampeggi |
Indica che la porta Ethernet non è collegata. |
|||||
|
4 lampeggi |
Indica che l'indirizzo IP è già in uso. |
|||||
|
5 lampeggi |
Indica che il modulo è in attesa della sequenza BOOTP o DHCP. |
|||||
|
6 lampeggi |
Indica che l'indirizzo IP configurato non è valido. |
|||||
|
SL |
Linea seriale |
Verde |
Acceso |
Indica lo stato della linea seriale |
||
|
Spento |
Indica l'assenza di comunicazione seriale |
|||||
|
TM4 |
Errore sul bus TM4 |
Rosso |
Acceso |
Indica che è stato rilevato un errore sul bus TM4 |
||
|
Spento |
Indica che alcun errore è stato rilevato sul bus TM4 |
|||||
NOTA: Tutti i LED lampeggiano quando il logic controller è stato identificato. Per più dettagli, fare riferimento a EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione .
Questa figura rappresenta le dimensioni esterne del logic controller: