Codici colore del Sistema TM5

Panoramica

La figura seguente mostra i colori dei componenti del TM5:

G-SE-0000692.4.gif-high.gif

 

1   Controller

2   Interfaccia del bus di campo

3   Sezioni

4   I/O Compact

Assegnazione del colore del controller

Tutti i controller e le relative morsettiere rimovibili sono di colore bianco.

Assegnazione del colore dell'interfaccia del bus di campo

Per i quattro componenti di un'interfaccia del bus di campo sono utilizzati due colori:

oBianco per:

obase del bus dell'interfaccia del bus di campo e

omodulo di interfaccia del bus di campo.

oGrigio per:

omodulo di distribuzione dell'alimentazione dell'interfaccia (IPDM) e

orelativa morsettiera.

Assegnazione del colore delle sezioni

Per tutti i moduli diversi dagli I/O Compact, un modulo TM5 assemblato (definito Slice) è composto da una base del bus, un modulo elettronico e una morsettiera. Ad ogni Slice del Sistema TM5 è assegnato un colore che ne permette la facile identificazione.

Per i moduli sono utilizzati colori diversi:

oBianco

oGrigio

oNero

Il colore di una sezione è definito dalla combinazione di:

otensione di ingresso o di uscita,

ofunzionalità.

La seguente tabella indica i colori dei diversi tipi di slice:

Tensione

Funzionalità

Bianco

Grigio

Nero

24 Vcc

I/O

X

Distribuzione dell'alimentazione

X

Trasmissione bus TM5

X

Ricezione bus TM5

X

100 - 240 Vca

I/O

X

24 Vcc / 230 Vca

Relé

X

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

SHOCK ELETTRICO O SCARICA ELETTRICA DOVUTI A COMPONENTI INCOMPATIBILI

oNon associare componenti di una sezione con colori diversi.

oAccertarsi sempre della compatibilità dei componenti delle sezioni e dei moduli prima dell'installazione, verificando la tabella di associazione contenuta in questo manuale.

oVerificare che le morsettiere corrette (colori corrispondenti e numero corretto di morsetti, come minimo) siano installate sui moduli elettronici corretti.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

NOTA: Prima dell'installazione, verificare la compatibilità dei componenti con la tabella delle associazioni.

Assegnazione del colore degli I/O Compact

Gli I/O Compact e le relative morsettiere rimovibili sono di colore bianco.