Descrizione sezione

Panoramica

Uno slice è un modulo di espansione che ha una delle seguenti funzioni nel sistema TM5:

oI/O di espansione

oDistribuzione dell'alimentazione

oDistribuzione comune o

oBus di espansione

La figura seguente mostra i tre componenti di uno slice:

G-SE-0000923.3.gif-high.gif

 

1   Base del bus

2   Modulo elettronico

3   Morsettiera

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

SHOCK ELETTRICO O SCARICA ELETTRICA DOVUTI A COMPONENTI INCOMPATIBILI

oNon associare componenti di una sezione con colori diversi.

oAccertarsi sempre della compatibilità dei componenti delle sezioni e dei moduli prima dell'installazione, verificando la tabella di associazione contenuta in questo manuale.

oVerificare che le morsettiere corrette (colori corrispondenti e numero corretto di morsetti, come minimo) siano installate sui moduli elettronici corretti.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

La bus base e la morsettiera per il modulo elettronico devono essere ordinate separatamente. Per i codici prodotto, vedere le rispettive sezioni più avanti.

Una volta assemblati, i tre componenti formano un'unità integrale che resiste alle vibrazioni e alle scariche elettrostatiche.

AVVISO

SCARICHE ELETTROSTATICHE

oNon toccare mai i contatti del modulo elettronico.

oMantenere sempre il connettore nella posizione corretta durante il normale funzionamento.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

La tabella di compatibilità riporta le associazioni possibili tra i componenti di uno slice.

Descrizione della base del bus

Le figure seguenti mostrano i diversi componenti della base del bus

G-SE-0001655.3.gif-high.gif

 

1   Levetta di blocco

2   Meccanismo di blocco della guida DIN

3   Contatto della guida DIN

4   Guide per l'assemblaggio del modulo elettronico

5   Asse di rotazione per morsettiera

6   Contatti di alimentazione del bus TM5

7   Contatti dati del bus TM5

8   Contatti del segmento di alimentazione di I/O 24 Vcc

9   Guide di interblocco

10   Selettori a rotazione per l'impostazione dell'indirizzo (opzionale, a seconda del codice prodotto)

Questa tabella elenca i diversi tipi di basi del bus:

Codice prodotto

Descrizione della base bus

Colore

TM5ACBM11

Base del bus 24 Vcc

Segmento di alimentazione di I/O 24 Vdc pass-through

Bianco

TM5ACBM15

Base del bus 24 Vcc

Segmento di alimentazione di I/O 24 Vdc pass-through con impostazioni indirizzo

Bianco

TM5ACBM01R

Base del bus 24 Vcc per moduli PDM e ricevitori

Segmento di alimentazione di I/O 24 Vcc lasciato isolato

Grigio

TM5ACBM05R

Base del bus 24 Vcc per moduli PDM e ricevitori

Alimentazione I/O 24 Vcc con lasciato isolato e impostazione indirizzo

Grigio

TM5ACBM12

Base del bus per moduli CA

Segmento di alimentazione di I/O 24 Vcc pass-through

Nero

Descrizione del modulo elettronico

La figura seguente mostra i diversi componenti del modulo elettronico

G-SE-0001656.3.gif-high.gif

 

1   Levetta di blocco

2   Guide per l'assemblaggio

3   Display (LED)

4   Slot per etichettatura

5   Slot per la codifica del modulo elettronico e morsettiera associata

6   Fusibile interno sostituibile (a seconda del codice prodotto)

Questa tabella presenta i vari tipi di moduli elettronici:

Codice prodotto

Descrizione del modulo elettronico

Colore

Vedere

TM5SD••

Moduli digitali

Bianco o nero

Modicon TM5 Moduli di I/O digitali - Guida hardware

TM5SA••

Moduli analogici

Bianco

Modicon TM5 - Moduli di I/O analogici - Guida hardware

TM5SPS1•

Moduli di distribuzione alimentazione (PDM)

Grigio

Moduli di distribuzione dell'alimentazione TM5

TM5SPS2•

TM5SPS3

Modulo di distribuzione dell'alimentazione interfaccia (IPDM)

Grigio

Modulo di distribuzione dell'alimentazione dell'interfaccia TM5 IPDM

TM5SE••

Moduli Expert

Bianco

Moduli Expert HSC (High Speed Counter) Modicon TM5 - Guida hardware

TM5SBET••

Moduli trasmettitore

Bianco

Moduli trasmettitore e ricevitore Modicon TM5 - Guida hardware

TM5SBER••

Modulo ricevitore

Grigio

TM5SPD••

Moduli di distribuzione comune (CDM)

Bianco

Moduli di distribuzione comuni TM5

TM5SD000

Modulo dummy

Bianco

Moduli accessori TM5

Descrizione della morsettiera

Le caratteristiche principali della morsettiera sono le seguenti:

oCablaggio senza utensili con la tecnologia di connessione push-in a molla

oRilascio cavo a pressione

oPossibilità di etichettare ogni morsetto

oPossibilità anche di etichettatura in testo normale

oAccesso di test per sonde standard

oPossibilità di codifica personalizzata

La figura seguente mostra i diversi componenti della morsettiera

G-SE-0001566.3.gif-high.gif

 

1   Pulsante di rilascio dei fili

2   Assegnazione dei pin

3   Connettore a molla

4   Punto di accesso di test

5   Cerniera per l'asse sulla base del bus

6   Blocco per il modulo elettronico

7   Slot posteriore per la codifica

8   Slot anteriore per la codifica

9   Slot per fermacavi

Questa tabella elenca i diversi tipi di morsettiere:

Codice prodotto

Descrizione della morsettiera

Colore

TM5ACTB06

Morsettiera 24 Vdc, 6 pin

Bianco

TM5ACTB12

Morsettiera 24 Vdc, 12 pin

Bianco

TM5ACTB12PS

Morsettiera 24 Vdc, 12 pin per PDM, IPDM e modulo elettronico di ricezione

Grigio

TM5ACTB16

Morsettiera 24 Vdc, 16 pin

Bianco

TM5ACTB32

Morsettiera 240 Vca, a 12 contatti

Nero