Descrizione degli I/O Compact

Introduzione

Gli I/O Compact TM5 sono moduli di espansione degli I/O per il sistema TM5. Il modulo I/O Compact è un gruppo di moduli elettronici di I/O TM5 con un unico codice di riferimento prodotto. I singoli moduli elettronici sono identificati da una designazione abbreviata sul pannello frontale, mentre il codice di riferimento dell'intero gruppo si trova sul lato del modulo di I/O Compact. La designazione abbreviata sul lato frontale di ogni singolo modulo corrisponde agli ultimi caratteri dei codici di riferimento dei singoli moduli. Le morsettiere sono assemblate sull'I/O Compact al momento della consegna.

Il modulo di I/O Compact utilizza un solo indirizzo sul bus TM5.

I moduli elettronici inclusi nel modulo di I/O Compact non sono sostituibili singolarmente.

NOTA: A differenza dei singoli moduli elettronici di I/O analogici e digitali TM5, il modulo di I/O Compact non può essere sostituito a caldo. Non tentare di effettuare l'estrazione di questi moduli.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non tentare di sostituire a caldo il modulo di I/O Compact TM5.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

La figura seguente mostra un modulo di I/O Compact TM5 che funge da secondo componente di un'isola remota:

G-SE-0008044.1.gif-high.gif

 

 

I/O Compact

I moduli di I/O Compact possono essere:

omoduli elettronici ingresso digitale

omoduli elettronici uscita digitale

omoduli elettronici di ingresso analogici

omoduli elettronici di uscita analogici

Ogni canale di un modulo elettronico dispone di un LED di stato.

Per le caratteristiche della meccanica e dell'hardware vedereModicon TM5 Moduli di I/O Compact - Guida hardware.

La tabella seguente descrive i codici prodotto dei moduli di I/O Compact disponibili per il Sistema TM5:

Codice prodotto

Numero e tipo di canale

Ingressi digitali

Uscite digitali

Ingressi analogici

Uscite analogiche

TM5C24D18T

2x12In

24

3x6Out

18

0

0

TM5C12D8T

3x4In

12

2x4Out

8

0

0

TM5C24D12R

2x12In

24

2x6Rel

12

0

0

TM5CAI8O8VL

0

0

2x4AI ±10 V

8

2x4AO ±10 V

8

TM5CAI8O8CL

0

0

2x4AI 0-20 mA / 4-20 mA

8

2x4AO 0-20 mA

8

TM5CAI8O8CVL

0

0

1x4AI ±10 V

4

1x4AO ±10 V

4

1x4AI 0-20 mA / 4-20 mA

4

1x4AO 0-20 mA

4

TM5C12D6T6L

2x6In

12

1x6Out

6

1x4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA

4

1x2AO ±10 V / 0-20 mA

2

Descrizione fisica del modulo di I/O Compact

I singoli moduli elettronici compresi in ogni modulo di I/O Compact non sono sostituibili e le morsettiere sono fornite già assemblate sul modulo di I/O Compact.

G-SE-0007786.1.gif-high.gif

 

1   Base del bus e moduli elettronici integrati del modulo di I/O Compact (inseparabili)

2   Morsettiere

AVVISO

SCARICHE ELETTROSTATICHE

oNon toccare mai i contatti del modulo elettronico.

oMantenere sempre il connettore nella posizione corretta durante il normale funzionamento.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

La figura seguente mostra la descrizione fisica della base del bus e dei moduli elettronici del modulo di I/O Compact:

G-SE-0008046.2.gif-high.gif

 

1   Levette di blocco

2   Guide di interblocco

3   Slot per etichettatura

4   Contatti di alimentazione del bus TM5

5   Display (LED)

6   Contatti dati del bus TM5

7   Meccanismo di blocco della guida DIN

8   Contatto della guida DIN

9   Contatti di alimentazione I/O 24 Vcc

10   Slot per la codifica del modulo elettronico con la morsettiera associata

11   Asse di rotazione per morsettiera

NOTA: Le morsettiere associate al modulo di I/O Compact sono morsettiere bianche a 12 pin.

Caratteristiche dei moduli di ingresso e di uscita

La tabella seguente contiene una descrizione dei moduli di ingresso e uscita degli I/O Compact:

Tipo di I/O

Breve descrizione

Ingressi digitali

24 Vcc / 3,75 mA / sink / 1, 2 o 3 fili

Uscite digitali

24 Vcc / 0,5 A / source / 2 o 3 fili

Ingressi analogici

Risoluzione 12 bit / da –10 a +10 Vcc / da 0 a 20 mA / da 4 a 20 mA

Uscita analogica

Risoluzione 12 bit / da –10 a +10 Vcc / da 0 a 10 Vcc/ da 0 a 20 mA

Uscite relè

2 A / 30 Vcc / 240 Vca