Per il TM7 sono disponibili i seguenti accessori:
outilizzabili con tutti i blocchi di espansione:
otappi ermetici M8 e M12
osupporto dell'etichetta del blocco
ocavi del bus di espansione, di distribuzione dell'alimentazione e dei sensori
ochiave dinamometrica.
outilizzabili solo con i blocchi di ingresso temperatura analogici:
oconnettore termocoppia M12.
outilizzabile con il più piccolo blocco di espansione:
opiastra per il montaggio sulla guida DIN
outilizzabili solo con i blocchi di I/O dell'interfaccia del bus di campo:
oconnettore bus CAN Y
ocavo CAN Y
ocavi del bus CAN
oresistore di terminazione del bus CAN.
Piastra per il montaggio sulla guida DIN
Il seguente accessorio permette di installare i blocchi su una guida DIN da 35 mm:
Codice prodotto |
Descrizione |
Descrizione |
---|---|---|
TM7ACMP |
Piastra per il montaggio sulla guida DIN |
![]()
|
NOTA: solo i blocchi di piccole dimensioni (dimensione 1) possono essere installati su una guida DIN con la piastra di montaggio TM7ACMP.
Supporto dell'etichetta del blocco
Il supporto delle etichette del blocco permette di etichettare i blocchi:
Resistore di terminazione del bus CAN M12
Il resistore di terminazione del bus CAN M12 è collegato all'ultimo blocco di I/O dell'interfaccia del bus di campo della rete CANopen. Questo componente è collegato:
oall'accessorio TM7ACYC• per un TM7NCOM08B.
oal connettore OUT del bus di campo per un TM7NCOM16A o un TM7NCOM16B.
Codice prodotto |
Descrizione |
|
---|---|---|
TM7ACTLA |
Resistore di terminazione del bus CAN M12 |
![]()
|
Il connettore termocoppia M12 è utilizzato per la compensazione della temperatura sui punti di misura:
Codice prodotto |
Descrizione |
|
---|---|---|
TM7ACTHA |
Connettore termocoppia M12 |
![]()
|
Nella tabella seguente sono indicati i codici prodotto dei tappi ermetici per i connettori M8 e M12 non utilizzati:
Codice prodotto |
Descrizione |
|
---|---|---|
TM7ACCB |
Tappo ermetico M8 |
![]()
|
TM7ACCA |
Tappo ermetico M12 |
Il cavo bus CAN Y è utilizzato per collegare il TM7NCOM08B in una rete CANopen:
Codice prodotto |
Descrizione |
|
---|---|---|
TM7ACYCJ |
Cavo bus CAN Y |
![]()
|
Il connettore del bus CAN Y è utilizzato per collegare il TM7NCOM08B in una rete CANopen:
Codice prodotto |
Descrizione |
|
---|---|---|
TM7ACYC |
Connettore bus CAN Y |
![]()
|
I collegamenti per il Sistema TM7 sono connettori di forma circolare. Per collegare e creare il Sistema TM7 sono necessari i seguenti tipi di cavi preassemblati:
Gli accessori comprendono due chiavi dinamometriche (M8 e M12) per facilitare l'installazione e il serraggio dei cavi del TM7.
Le chiavi dinamometriche hanno l'impugnatura come quella di un cacciavite e un'asta di manovra esagonale di 4 mm (0.16 in.). La coppia dell'asta di manovra è preimpostata e non può essere modificata. La punta montata sull'asta di manovra è dimensionata per un connettore M8 o M12:
Codice prodotto |
Descrizione |
|
---|---|---|
TM7ACTW |
Chiave dinamometrica con coppia preimpostata di 0,2 Nm (1.8 lbf-in) per connettore M8 |
![]()
|
Chiave dinamometrica con coppia preimpostata di 0,4 Nm (3.5 lbf-in) per connettore M12 |
![]()
|