La guida DIN deve essere collegata a un backplane conduttivo, che a sua volta va collegato a una messa a terra di protezione (PE).
Nel canale di montaggio di ogni componente dell'apparecchiatura TM5 si trova un contatto metallico a molla. Quando i componenti sono installati correttamente su una guida DIN metallica, questi contatti forniscono il collegamento alla messa a terra funzionale (FE) per l'intero sistema TM5.
I componenti del Sistema TM5 sono progettati per essere montati su una guida conformemente a IEC 60715.
Per raggiungere le prestazioni definite del Sistema TM5, l'hardware di montaggio deve essere installato alle posizioni terminali e a distanze massime di 100 mm (3.94 in.) sulla lunghezza della guida.
|
|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
|
oVerificare che la guida DIN sia installata saldamente con l'hardware di montaggio alle posizioni terminali e a incrementi massimi di 100 mm (3,94 pollici) sulla lunghezza della guida. oAssicurarsi che la guida DIN sia collegata saldamente ad un backplane conduttivo e che tale backplane sia fissato ad una messa a terra di protezione, come specificato nel presente manuale e in conformità alle normative locali. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
La figura seguente illustra i requisiti di montaggio per la guida DIN:
La guida DIN NSYSDR200D a basso profilo può essere utilizzata con hardware a basso profilo come viti a testa piatta con fori di montaggio svasati.
NOTA: Se si utilizza una guida DIN NSYSDR200D, accertarsi che la testa della vite di serraggio non sporga di più di 1,0 mm (0.039 in.) dalla superficie interna della guida DIN.