Relè allarme

Introduzione

Il M262 Logic/Motion Controller dispone di connessioni relè integrate che possono essere cablate a un allarme esterno:

G-SE-0067723.1.gif-high.gif

 

 

Per i dettagli sul cablaggio, vedere Cablaggio del relè allarme.

Caratteristiche

La seguente tabella illustra le caratteristiche del relé allarme:

Caratteristiche

Valore

Tipo di cablaggio

2 terminali su morsettiera a molla rimovibile

Tipo di uscita

Relè

Tipo contatto

Normalmente aperto (NO)

Tensione nominale di ingresso

24 Vcc

Tensione di ingresso massima

28,8 Vdc

Tipo tensione di ingresso

PELV o SELV

Resistenza di contatto

300 mΩ max.

Carico di commutazione minimo

5 V a 100 mA

Corrente massima

700 mA

Protezione da sovraccarico

Sì, fusibile ripristinabile, max 3,2 A

Protezione contro inversione di polarità

Non necessaria

Funzionamento

Quando il controller funziona normalmente nello stato RUN, il relè allarme è attivato e il relativo contatto chiuso.

Il contatto del relè si apre per arresto, anche parziale, dell'applicazione provocato da uno dei fattori seguenti:

oComparsa di un errore di blocco.

oScomparsa della tensione di linea.

Spegnere e riaccendere il controller per ripristinare dall'evento di watchdog hardware e ripristinare il contatto dell'uscita relè allo stato chiuso.

Quando si spegne il controller, il relè allarme viene disattivato e il contatto aperto.