Trasferimento di script e file
Prima di trasferire script e file
È possibile trasferire script e file dal controller e verso il controller mediante una SD.
il Modicon M262 Logic/Motion Controller accetta solo schede SD con formattazione FAT o FAT32.
La scheda SD deve avere un'etichetta. Per aggiungere un'etichetta procedere come segue:
1.Inserire la SD card nel PC.
2.Fare clic con il pulsante destro sull'unità in Esplora risorse di Windows.
3.Selezionare Proprietà.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
oPer collegare questo dispositivo al controller occorre conoscere il funzionamento della macchina o del processo. oPredisporre un dispositivo di sorveglianza affinché ogni potenziale utilizzo non intenzionale dell'apparecchiatura non provochi lesioni alle persone o danni all'apparecchiatura. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Quando si inserisce una SD card nello slot per SD card del controller, il firmware ricerca ed esegue lo script contenuto nella SD card (/sys/cmd/Script.cmd).
NOTA: il funzionamento del controller non viene modificato durante il trasferimento dei file.
AVVISO |
PERDITA DI DATI DELL'APPLICAZIONE |
oEseguire un backup del programma applicativo sul disco rigido del PC prima di tentare un aggiornamento del firmware. oDopo l'aggiornamento corretto del firmware, ripristinare il programma applicativo sul dispositivo. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Se si disinserisce il dispositivo oppure si verifica un'interruzione di corrente o della comunicazione durante il trasferimento dell'applicazione, è possibile che il dispositivo diventi inoperativo. In caso di interruzione della comunicazione o dell'alimentazione, provare ad eseguire nuovamente il trasferimento. In caso di interruzione dell'alimentazione o della comunicazione durante un aggiornamento firmware o se viene utilizzato un firmware non valido, il dispositivo potrebbe cessare di funzionare. In tal caso, utilizzare un firmware valido e riprovare l'aggiornamento firmware.
AVVISO |
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
oNon interrompere il trasferimento del programma applicativo o di un cambiamento del firmware una volta iniziato il trasferimento. oRiprendere il trasferimento se viene interrotto per qualche motivo. oNon tentare l’attivazione del dispositivo prima del completamento del trasferimento del file. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Crea lo script con l'editor della Memoria di massa (USB o SDCard). Se necessario, vedere Creazione di uno script. |
2 |
Fare clic su Genera... e selezionare la directory radice della SD card. Risultato: lo script e i file vengono trasferiti nella SD card. |
3 |
Inserire la SD card nel controller. Risultato: la procedura di trasferimento si avvia e il LED SD lampeggia durante tale procedura. |
4 |
Attendere il completamento del download: oSe il LED SD (verde) è acceso, il download è stato completato correttamente. oSe il LED SD (verde) è spento e i LED ERR e I/O (rossi) lampeggiano in modo regolare, è stato rilevato un errore. |
5 |
Rimuovere la SD card dal controller. NOTA: Le modifiche vengono applicate dopo il riavvio successivo. |
Dopo che il controller ha eseguito lo script, il risultato viene registrato nella SD card (file /sys/cmd/script.log).