Organizzazione della memoria RAM
Questa sezione descrive le dimensioni della Random Access Memory (RAM) per le varie aree del Modicon M262 Logic/Motion Controller.
La RAM è composta da due aree:
oMemoria applicazione dedicata
oMemoria SO
Questa tabella descrive la memoria dedicata alle applicazioni:
Area |
Elemento |
---|---|
Area sistema |
Indirizzi mappabili dell'area di sistema %MW0...%MW59999 |
Variabili di sistema e diagnostiche (%MW60000...%MW60199) Questa memoria è accessibile solo tramite richieste Modbus. Queste richieste devono essere solamente di tipo "solo-lettura". |
|
Area di memoria dinamica: tabella di rilocazione di lettura (%MW60200...%MW61999) Questa memoria è accessibile solo tramite richieste Modbus. Queste richieste devono essere solamente di tipo "solo-lettura". |
|
Variabili di sistema e diagnostiche (%MW62000...%MW62199) Questa memoria è accessibile solo tramite richieste Modbus. Queste possono essere richieste di lettura o scrittura. |
|
Area di memoria dinamica: tabella di rilocazione di scrittura (%MW62200...%MW63999) Questa memoria è accessibile solo tramite richieste Modbus. Queste possono essere richieste di lettura o scrittura. |
|
Area utente |
Simboli |
Variabili |
|
Librerie |
|
Applicazione |
Variabili di sistema e diagnostiche
Variabili |
Descrizione |
---|---|
PLC_R |
Struttura delle variabili di sistema di lettura/scrittura del controller |
PLC_W |
Struttura delle variabili di sistema di lettura/scrittura del controller. |
ETH_R |
Struttura delle variabili di sistema Ethernet in sola lettura (contatori Ethernet). |
ETH_W |
Struttura delle variabili di sistema in lettura/scrittura di Ethernet. Consente di azzerare i contatori Ethernet. |
SERIAL_R |
Struttura delle variabili di sistema di sola lettura (contatori linea seriale). |
SERIAL_W |
Struttura delle variabili di sistema in lettura-scrittura della linea seriale. Consente di azzerare i contatori della linea seriale. |
TM3_MODULE_R |
Struttura delle variabili di sistema di "solo-lettura" dei moduli TM3. |
TM3_BUS_W |
Struttura delle variabili di sistema di lettura-scrittura dei moduli TM3. |
TMS_BUS_DIAG_R |
Struttura delle variabili di sistema di sola lettura dei moduli TMS (diagnostica). |
TMS_MODULE_DIAG_R |
Struttura delle variabili di sistema di sola lettura dei moduli TMS (diagnostica). |
Per ulteriori informazioni sulle variabili di sistema e di diagnostica, consultare la Guida della libreria di sistema M262.