La Tabella di rilocazione consente di organizzare i dati per ottimizzare le comunicazioni tra il controller ed altre apparecchiature, raggruppando i dati non contigui in una tabella contigua di registri accessibile tramite Modbus.
NOTA: Una tabella di rilocazione viene considerata come un oggetto. Ad un controller può essere aggiunto un solo oggetto tabella di rilocazione.
Descrizione della tabella di rilocazione
Questa tabella descrive l'organizzazione della Tabella di rilocazione:
Registro |
Descrizione |
---|---|
60200...61999 |
Area di memoria dinamica: tabella di rilocazione di lettura I registri %MW vengono letti dalle variabili ad ogni ciclo. |
62200...63999 |
Area di memoria dinamica: tabella di rilocazione di scrittura I registri %MW vengono copiati nelle variabili ad ogni ciclo. |
Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Guida della libreria di sistema M262.
Aggiunta di una tabella di rilocazione
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella scheda struttura Applicazioni, selezionare il nodo Applicazione. |
2 |
Fare clic con il pulsante destro del mouse. |
3 |
Fare clic su Oggetti > Tabella di rilocazione.... Risultato: viene visualizzata la finestra Aggiungi tabella di rilocazione. |
4 |
Fare clic su Aggiungi. Risultato: la nuova tabella di rilocazione viene creata e inizializzata. NOTA: Poiché una tabella di rilocazione deve essere unica per un controller, il suo nome è Tabella di rilocazione e non può essere modificato. |
Editor della tabella di rilocazione
L'editor della tabella di rilocazione consente di organizzare le variabili nella tabella di rilocazione.
Per accedere all'editor della tabella di rilocazione, fare doppio clic sul nodo Tabella di rilocazione nella scheda Struttura dei tool:
Questa immagine descrive l'editor della tabella di rilocazione:
Icona |
Elemento |
Descrizione |
---|---|---|
|
Nuova voce di menu |
Aggiunge un elemento all'elenco delle variabili di sistema. |
|
Sposta giù |
Sposta giù l'elemento selezionato in elenco. |
|
Sposta su |
Sposta su l'elemento selezionato in elenco. |
|
Elimina elemento |
Rimuove l'elemento selezionato in elenco. |
|
Copia |
Copia l'elemento selezionato in elenco. |
|
Incolla |
Incolla gli elementi copiati. |
|
Elimina elemento vuoto |
Rimuove tutti gli elementi in elenco per i quali la colonna "Variabile" è vuota. |
- |
ID |
Numero intero incrementale automatico (non modificabile). |
- |
Variabile |
Il nome o il percorso completo di una variabile (modificabile). |
- |
Indirizzo |
L'indirizzo dell'area di sistema in cui è archiviata la variabile (non modificabile). |
- |
Lunghezza |
Lunghezza della variabile in parole. |
- |
Validità |
Indica se la variabile inserita è valida (non modificabile). |
NOTA: Se dopo le modifiche al programma una variabile è indefinita, il contenuto della cella è visualizzato in rosso, la cella Validità correlata è False e l'Indirizzo è impostato su -1.