Aggiunta dei dispositivi Sercos alla struttura dispositivi
Pre-requisito: su EcoStruxure Machine Expert Logic Builder deve essere stato creato un progetto basato su Modicon M262 Motion Controller.
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Visualizzare la Struttura dispositivi facendo clic su Visualizza > Navigatori > Struttura dispositivi. |
2 |
Nella struttura del Modicon M262 Motion Controller, selezionare il nodo Ethernet_1 (ETH1). |
3 |
Fare clic sul segno più bianco/verde a destra del nodo Ethernet_1 (ETH1). È anche possibile utilizzare Aggiungi dispositivo... dal menu contestuale del segno più bianco/verde. |
4 |
Nella finestra di dialogo Aggiungi dispositivo, selezionare il master Sercos nella struttura Bus di campo > sercos > Master > Master Sercos. |
5 |
Confermare con il pulsante Aggiungi dispositivo |
Pre-requisito: deve già essere stato aggiunto un master Sercos al nodo Modicon M262 Logic/Motion Controller.
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Visualizzare la Struttura dispositivi facendo clic su Visualizza > Navigatori > Struttura dispositivi |
2 |
Nella struttura del Modicon M262 Motion Controller, selezionare il master Sercos SercosMaster (Sercos Master) sotto la porta Sercos Ethernet_1 (ETH1). |
3 |
Fare clic sul segno più bianco/verde a destra del nodo SercosMaster (Sercos Master). È anche possibile utilizzare Aggiungi dispositivo... dal menu contestuale del segno più bianco/verde. |
4 |
Nella finestra di dialogo Aggiungi dispositivo, selezionare lo slave Sercos da aggiungere nella struttura Bus di campo > sercos > Slave > ••••••. |
5 |
Confermare con il pulsante Aggiungi dispositivo |
6 |
Ripetere questa procedura finché non sono stati aggiunti tutti gli slave e i dispositivi collegati fisicamente e da utilizzare come slave simulati. Accertarsi di non superare il numero di dispositivi supportato dal Master Sercos in uso. |