|
SCOSSA ELETTRICA IN CASO DI MESSA A TERRA INADEGUATA |
oAssicurare il rispetto di tutte le norme vigenti riguardanti la messa a terra dell'intero sistema di azionamento. oCollegare a terra il sistema di azionamento prima di applicare tensione oNon utilizzare i tubi portacavi come conduttori di protezione, ma un conduttore di protezione all'interno del tubo. oLa sezione del conduttore di protezione di terra deve essere conforme alle norme vigenti. oNon considerare le schermature dei cavi equivalenti a un conduttore di protezione. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
SCOSSE ELETTRICHE E COMPORTAMENTO IMPREVISTO |
oImpedire che corpi estranei (quali trucioli, viti o pezzi di filo metallico) possano penetrare all'interno del prodotto. oVerificare il corretto alloggiamento in sede delle guarnizioni e dei passacavi per prevenire inquinamenti dovuti, ad esempio, a sedimentazioni e umidità. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
Questo prodotto è previsto per il funzionamento al di fuori di atmosfere esplosive. Installare il prodotto solo in aree nelle quali non possono verificarsi atmosfere esplosive.
|
PERICOLO DI ESPLOSIONE |
Installare e utilizzare il prodotto solo in aree nelle quali non possono verificarsi atmosfere esplosive. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
I motori sono molto pesanti rispetto alle loro dimensioni. La grande massa del motore può comportare lesioni e danneggiamenti. Per effetto di un montaggio errato il motore può muoversi, ribaltarsi e cadere.
|
COMPONENTI PESANTI E/O SOGGETTI A CADUTA |
oPer il montaggio del motore, utilizzare una gru adeguata o altri mezzi di sollevamento idonei, se il peso del motore lo richiede. oUtilizzare i necessari dispositivi di protezione personale (ad esempio scarpe di sicurezza, occhiali e guanti protettivi). oEseguire il montaggio (utilizzo di viti con coppia di serraggio adeguata) in modo tale che il motore non si stacchi anche in caso di forti accelerazioni o urti ripetuti. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
I motori possono generare localmente forti campi elettrici e magnetici. Ciò può provocare anomalie ad apparecchi elettromagneticamente sensibili.
|
CAMPI ELETTROMAGNETICI |
oTenere lontane dal motore le persone con impianti elettronici come pace-maker. oNon portare vicino al motore degli apparecchi sensibili alle emissioni elettromagnetiche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Le superfici metalliche del prodotto possono raggiungere durante l'esercizio temperature superiori a 70°C (158°F).
|
SUPERFICI MOLTO CALDE |
oEvitare il contatto diretto con le superfici molto calde. oNon collocare nelle immediate vicinanze di superfici molto calde componenti infiammabili o sensibili al calore. oCon un ciclo di funzionamento a carico massimo assicurarsi che la dissipazione del calore sia sufficiente. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
|
DANNI IN CASO DI FORZE ECCESSIVE |
oNon utilizzare il motore come gradino per salire all'interno o sopra la macchina. oNon utilizzare il motore come elemento portante. oUtilizzare le etichette di avvertimento e i dispositivi di protezione sulla macchina per evitare sollecitazioni sul motore. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Questo capitolo contiene le seguenti sezioni: