Schema di cablaggio del TM3DI16 / TM3DI16G

Introduzione

Questi moduli di espansione dispongono di morsettiera rimovibile a vite o a molla per il collegamento degli ingressi e dell'alimentazione.

Regole per il cablaggio

Vedere Miglior prassi per il cablaggio.

Schemi di cablaggio

La seguente figura illustra le connessioni tra gli ingressi, gli attuatori e le linee comuni:

G-SE-0022608.1.gif-high.gif

 

    I 4 morsetti COM sono collegati internamente.

A   Cablaggio sink (logica positiva)

B   Cablaggio source (logica negativa)

Per maggiori informazioni sull'alimentazione 24 Vdc, vedere la sezione Caratteristiche dell'alimentazione DC.