Schema di cablaggio del TM3DM8R / TM3DM8RG

Introduzione

Questi moduli di espansione dispongono di morsettiera rimovibile a vite o a molla per il collegamento degli ingressi, delle uscite e dell'alimentazione.

Regole per il cablaggio

Vedere la sezione Miglior prassi per il cablaggio.

Schema di cablaggio

La seguente figura mostra i collegamenti tra gli ingressi e le uscite, i sensori e gli attuatori e le linee comuni:

G-SE-0022623.2.gif-high.gif

 

*   Fusibile tipo T

(1)   I morsetti COM0 e COM1 non sono collegati internamente.

(2)   Per aumentare la durata di vita dei contatti e per proteggerli da potenziali danni dovuti ai carichi induttivi, è necessario collegare un diodo di ricircolo in parallelo a ciascun carico CC induttivo o uno smorzatore RC in parallelo a ciascun carico CA induttivo oppure un varistore su entrambi i tipi di carico.

C   Cablaggio source (logica positiva)

D   Cablaggio sink (logica negativa)

NOTA: Quando si utilizza il modulo di espansione TM3 con un accoppiatore bus Ethernet TM3, è necessario collegare uno smorzatore RC in parallelo a ciascun carico CA induttivo.

Per maggiori informazioni sull'alimentazione 24 Vcc, vedere la sezione Caratteristiche dell'alimentazione CC.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)".

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.