Questa sezione fornisce una descrizione delle caratteristiche elettriche e delle uscite del modulo di espansione TM3DQ16TK.
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Le seguenti figure mostrano le dimensioni esterne del modulo di espansione TM3DQ16TK:
* 8,5 mm (0.33 in) con la graffa estratta.
Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche delle uscite del modulo TM3DQ16TK:
Caratteristiche |
Valore |
|
---|---|---|
Numero di canali di uscita |
16 |
|
Numero di gruppi di canali |
1 linea comune su 2 contatti per 16 canali |
|
Tipo di uscita |
Transistor |
|
Tipo di logica |
Source |
|
Tensione di uscita nominale |
24 Vdc |
|
Campo tensione di uscita |
19,2 - 28,8 Vdc |
|
Corrente di uscita nominale |
0,1 A max. per canale |
|
Corrente d'uscita totale per gruppo |
2 A |
|
Caduta di tensione |
0,4 Vdc max. |
|
Corrente di dispersione allo spegnimento |
0,1 mA max. |
|
Potenza massima della lampada a filamento |
9.6 W |
|
Carico induttivo |
L/R = 10 ms |
|
Declassamento |
-10 - 55 °C (14...131 °F) |
Senza declassamento |
Tempo di accensione |
450 µs |
|
Tempo di spegnimento |
450 µs |
|
Protezione da cortocircuito |
Sì |
|
Corrente di picco di cortocircuito in uscita |
Tipica 1 A |
|
Riarmo automatico dopo un cortocircuito o un sovraccarico |
Sì, durata in funzione della temperatura del componente |
|
Protezione da polarità inversa |
Sì |
|
Tensione di blocco |
Tipica 50 Vdc |
|
Frequenza di commutazione |
Sotto carico resistivo |
100 Hz max. |
Isolamento |
Tra uscita e logica interna |
500 Vac |
Tra gruppi di canali |
N/A |
|
Tipo di collegamento |
Connettore HE10 (MIL 20) |
|
Durata di vita del connettore per numero di inserimenti/rimozioni |
Oltre 100 volte |
|
Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vdc |
20 mA (tutte le uscite attive) 5 mA (tutti le uscite disattivate) |
|
Assorbimento di corrente su bus interno 24 Vdc |
16 mA (tutte le uscite attive) 0 mA (tutti le uscite disattivate) |
|
NOTA: Per ulteriori informazioni sulla protezione delle uscite, vedere la sezione Protezione delle uscite contro i danni da sovraccarichi induttivi. |