Schema di cablaggio del TM3DQ8R / TM3DQ8RG
Questi moduli di espansione dispongono di morsettiera rimovibile a vite o a molla per il collegamento delle uscite e dell'alimentazione.
Vedere la sezione Miglior prassi per il cablaggio.
La seguente figura illustra le connessioni tra le uscite, gli attuatori e le linee comuni:
* Fusibile tipo T
(1) I morsetti COM0 e COM1 non sono collegati internamente
(2) Per aumentare la durata di vita dei contatti e per proteggerli da potenziali danni dovuti ai carichi induttivi, è necessario collegare un diodo di ricircolo in parallelo a ciascun carico CC induttivo o uno smorzatore RC in parallelo a ciascun carico CA induttivo oppure un varistore su entrambi i tipi di carico.
A Cablaggio source (logica positiva)
B Cablaggio sink (logica negativa)
NOTA: Quando si utilizza il modulo di espansione TM3 con un accoppiatore bus Ethernet TM3, è necessario collegare uno smorzatore RC in parallelo a ciascun carico CA induttivo.
Per maggiori informazioni sull'alimentazione 24 Vcc, vedere la sezione Caratteristiche dell'alimentazione CC.
|
|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
|
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)". |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |