Disassemblaggio di un modulo da un controller o o modulo ricevitore
Questa sezione spiega come disassemblare un modulo da un controller o da un modulo ricevitore.
|
RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O SCARICA ELETTRICA |
oMettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere coperchi o sportelli o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili, tranne che nelle condizioni specificate nella Guida hardware per questa apparecchiatura. oPer verificare che l'alimentazione sia disinserita, usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato. oPrima di riattivare l'alimentazione dell'unità rimontare e fissare tutti i coperchi, i componenti hardware e i cavi e verificare la presenza di un buon collegamento di terra. oUtilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti associati solo alla tensione specificata. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
Disassemblaggio di un modulo da un controller o o modulo ricevitore
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Isolare l'alimentazione dal sistema di controllo. |
2 |
Smontare il controller e i moduli assemblati dalla guida. |
3 |
Spingere verso l'alto il dispositivo di chiusura dalla parte inferiore del modulo per sbloccarlo dal controller o dal modulo ricevitore. |
4 |
Staccare il modulo dal controller o dal modulo ricevitore. |